Vertiv™ Cybex™ SCM100 Series Secure Desktop Matrix
The Vertiv™ Cybex™ Secure Desktop Matrix allows users to securely interact with multiple computers and observe two active computers simultaneously. Designed for Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD) v.4.0, the Cybex Secure Desktop Matrix is ideal for environments where monitoring and managing of multiple computers, covering various degrees of secure data is required.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Governo
- Cuidados de saúde
Vertiv™ Cybex™ SCM100 Series Secure Desktop Matrix
The Vertiv™ Cybex™ Secure Desktop Matrix allows users to securely interact with multiple computers and observe two active computers simultaneously. Designed for Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD) v.4.0, the Cybex Secure Desktop Matrix is ideal for environments where monitoring and managing of multiple computers, covering various degrees of secure data is required.
- Governo
- Cuidados de saúde
Especificações
Cybex™ SCM145DPH Secure Desktop Matrix
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(4) DP/HDMI Universal Port | (2) DP/HDMI Universal Ports | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||
Cybex™ SCM185DPH Secure Desktop Matrix
|
||||||
(8) DP/HDMI Universal Port | (2) DP/HDMI Universal Ports | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 1.7 in | 17.3 in | 7.3 in | 5.4 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||
Cybex™ SCM145 Secure Desktop Matrix
|
||||||
(4) DVI-I dual-link | (2) DVI-I dual-link | DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||
Cybex™ SCM145DP Secure Desktop Matrix
|
||||||
(4) DisplayPort 1.2 | (2) DisplayPort 1.2 | DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||
Cybex™ SCM145H Secure Desktop Matrix
|
||||||
(4) HDMI 1.4 | (2) HDMI 1.4 | 4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||
Cybex™ SCM185 Secure Desktop Matrix
|
||||||
(8) DVI-I, dual-link | (2) DVI-I, dual-link | DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz | 1.7 in | 17.3 in | 7.3 in | 5.4 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||
Cybex™ SCM185DP Secure Desktop Matrix
|
||||||
(8) DisplayPort 1.2 | (2) DisplayPort 1.2 | 4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz | 1.7 in | 17.3 in | 7.3 in | 5.4 lbs |
Ver mais informações sobre o produto |
Vantagens
Características
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.