Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Garantia: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableEspecificações
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Ver mais informações sobre o produto |
Vantagens
Características
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.