The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Cybex™ SC800 DPH, DPHC and DVI-D Series Secure Desktop KVM Switches

The Cybex™ SC800 DPH DPHC and DVI-D series secure desktop KVM switching portfolio eliminates redundant peripherals and reduces desktop clutter. This single head secure switch gives users access up to four computers using a single keyboard, monitor, and mouse. It comes with either a DVI-D or Universal Video Connector and provides the flexibility users need in managing content from multiple computers. The DPHC models come standard with one USB-C computer connector and three traditional KVM computer connectors.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Governo
  • Cuidados de saúde
Garantia: 3 Year Full Coverage Factory Warranty – Optional Extended Warranty Available

Descrição geral das especificações do modelo
SC820DPH
2   DP, HDMI and DVI-D   UHD 4K @60Hz   1.7 in   2.4 in   7.0 in   1.0 lbs  
SC840DPH
4   DP, HDMI and DVI-D   UHD 4K @60Hz   1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.0 lbs  
SC845DPH
4   DP, HDMI, DVI-D   UHD 4K @60Hz   1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.0 lbs  
SC840DPHC
4   DP, HDMI and DVI-D   UHD 4K @60Hz   1.7 in   2.4 in   7.0 in   3.0 lbs  
SC845DPHC
4   DP, HDMI, DVI-D   UHD 4K @60Hz   1.7 in   2.4 in   7.0 in   3.0 lbs  
SC840DVI
4   DVI-D to DVI-D or DVI-D to HDMI   UHD 4K @30Hz   1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.0 lbs  

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de foco do produto: KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consolas e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização