The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Descontinuado

Modelo do produto

Watchdog 100-UN

Environmental Monitor, on-board temperature, humidity and dew-point sensors, one relay contact, capacity to add 8 additional external sensors (4 RJ12 and 4 Dry Contact/ 0-5V), Universal power supply included.

Obter manual

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de foco do produto: Monitorização
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Monitorização

Perguntas frequentes

P
Why do I have an alarm showing tripped even though the current value is below the threshold?
R
Each alarm has a 1-unit hysteresis built-in to help limit nuisance alarms. This means that a value must change by 1 unit before the alarm will clear. For example, if there is a temperature alarm set with a high trip of 75F, the value must fall below 74F before the alarm will actually clear. A clear delay will need to be set and configured on the that alarm.
P
How can I re-order the sensor OIDs on a Watchdog device?
R
To change the order in which sensors are mapped to an OID the user will need to unplug all sensors from the device and wait 1-2 minutes until they show unplugged on the web interface (will read unavailable at first). After they show unplugged, check the "remove all unplugged devices" box and then click the save changes button. After a couple minutes they can begin reconnecting sensors in the order you would like them in.
P
My Watchdog 15 is showing a higher temperature than what my thermostat is showing.
R
In still air environments the onboard sensor is susceptible to higher temperature readings due to circuit board heating. With that, air temperatures in a room are rarely, if ever, uniform throughout the space, due to convection currents, relative proximity to sources of heat and cold air, and other thermal effects. Our Watchdog products have an internal temperature offset that you can adjust to compensate for board heating. This is found by selecting the Configuration Wrench in Sensors-Overview.
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização