The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Liebert RCM4 Contact Closure Alarm Panel

This panel displays customized alarm indication for any dry contact input from environmental, power and UPS systems, including Liebert units. This remote system continuously surveys your most critical support equipment and instantly alerts you to alarm conditions. The unit monitors up to four digital inputs.

Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Manufacturing
  • Telecom
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vantagens

Quick identification of alarm conditions
Easily installed, with removable screw terminal connectors to simplify set-up of monitored points.

Características

Customized alarm messages
Automatic system reset when incoming alarms are correlated
Four-point contact closure monitor
Four point monitor for any combination of environmental, power, and UPS systems, or other dry contact inputs
Powered by 24 Volts AC or DC, 6 VA amp — optional 120 VAC to 24 VAC transformer

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de foco do produto: Monitorização
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Monitorização
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização