Cybex SC740 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
Cybex SC740 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garantia: Three-Year WarrantyVantagens
Especificações
- Product Overview
- Resolução de vídeo
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Temperatura de funcionamento
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 40° C)
- Physical Characteristics
- Peso
- 4 lbs
- Peso
- 1.85 kg
- Altura
- 2.4 in
- Altura
- 61 mm
- Largura
- 10.4 in
- Largura
- 264.2 mm
- Profundidade
- 7.2 in
- Profundidade
- 182.9 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.