The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Cybex SC620 Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC620 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.

Obter brochura
Login to Save for Later
Garantia: Three-Year Warranty

Vantagens

NIAP Common Criteria - validated to EAL2+
Multiple layers of security - U.S. designed firmware allows only keyboard and mouse human interface devices (HIDs) to switch to the target computers. Tamper-evident tape shows a visual indication of an attempt to gain access to the internal components of the switch. Locked memory prevents tampering and reprogramming of the firmware
Secure channels - Two to eight secure channels and 60dB crosstalk isolation to prevent data leaks between adjacent ports
Clears buffer - Automatically clears the keyboard buffer immediately after data is transmitted through the switch, so no data is ever left in the switch 

Cybex SC620 Secure Desktop KVM
Product Overview
Resolução de vídeo
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
9.2W (120V), 9.5W (240V)
Operational Conditions
Temperatura de funcionamento
32° to 104° F (0° to 40° C)
Storage Temperature
-4° to 122° F (-20° to 50° C)
Physical Characteristics
Peso
3.2 lbs
Peso
1.5 kg
Altura
1.7 in
Altura
43.2 mm
Largura
10.4 in
Largura
264.2 mm
Profundidade
7.2 in
Profundidade
182.9
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
Folhetos e fichas de dados

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização