The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter

The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Government
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Transportation
  • Banking, Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Education
  • Healthcare
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
Garantia: 2 Years

Características

Multi-User Access Avocent Matrix provides up to hundreds of users with non-blocked access to connected servers and equipment, allowing for multi-user access at​ any time.
Scalable, Expandable Architecture Thousands of devices can be connected through cascading and expanding the system is easy to implement.
Intuitive Administration Through the web interface or Matrix Manager software, a single management system allows you to manage devices, users, and peripherals. Advanced features also exist to establish macros, event notification, high availability, and external API access.
High Performance Video, Audio, and USB Remotely access applications with a exceptional USB, audio, and resolution up to 1920 x 1200.

Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
Product Overview
Conector de entrada
USB-B x 1
Conector de saída
Speaker & Mi
Ligação de vídeo
1 x DVI-I
Resolução de vídeo
1920x1200
Graphic Mode
Internal Modem
NO
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100-240V 50/60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
1 x RJ45
USB ports
1 x USB Type B
USB Hub Support
USB 2.0 with Class Control
Operational Conditions
Temperatura de funcionamento
0 to 45ºC / 32 to 122ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Peso
1.4 lbs
Peso
0.64 kg
Altura
1.21 in
Altura
30.73 mm
Largura
4.75 in
Largura
120.65 mm
Profundidade
6.20 in
Profundidade
157.48 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização