The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port

The Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure continues to provide the KVM solution required in accessing both classified and non-classified data. Through the use of an all new video port, the Avocent® Standard MultiViewer KVM accepts either a standard HDMI or DP connector cable when the input/target video port has a universal connector. The Avocent® Standard Multiviewer KVM can be used in either a single or dual display projection scenario with up to 16 computers on a single screen and features such as tiling, windowing, and touch screen.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Garantia: 3-Year Full Coverage Factory Warranty – Optional Extended Warranty Available

Características

The MultiViewer’s ease of use makes navigating between multiple computers a simple and intuitive experience.
The Avocent Standard MultiViewer works with HDMI and DP, affording users with flexible display options.
Interact with various computers on a single screen, with Smart-card (CAC) or biometric readers for authentication across multiple secure computers. 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização