The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv S-Series Rack

The S-Series Rack is an innovative enclosure system that integrates your computing hardware, power management technologies and peripherals in your data centres and computer rooms. It gives superior design and flexibility, allowing optimal data centre performance and easy installation.

Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Professional Services

Vantagens

Excellent Rack Cooling Efficiency​​
Optimal heat management with 78% perforation rate for both front and rear doors 
Optional blanking panels for air flow are available
Enhanced Rack Installation Space Efficiency
Solid steel frame with installation slots
Rack static load capacity of 1,200KG
Enhanced Rack System Applicability in Data Centres
Accessories available for cabling and airflow management
Customized features for specific requirements in data centres
Increased Convenience In Installation And Maintenance
Tool-less design for cable, air management and PDU mounting for flexible and quick installation
Low profile casters pre-configured for easy deployment and mobility 
Self-levelling feet for easy installation
Increased Rack Adaptability And Expansibility
Integral part of the total data centre solution of Emerson Network Power
Highly adaptable and flexible to integrate power, cooling and monitoring equipment
Containment solutions available

Características

S-Series Racks Features:
Strong and durable solid frame that can hold up to 1,200KG static load 
78% open high perforated doors for optimal air flow 
Convenient tool-less installation of cable and air flow management 
Seismic solution is available for critical application
Rapid, self-levelling feet 
3 Point Swing Lock
You need a rack ready to go:
Get what you need, when you need it:
Enclosure height of 48U
Width of 600mm or 800mm
Side panels
Air flow management
Cable management options Mounting accessories 
Standard Colour RAL 9005 
Standard Optional Colour RAL 7035

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização