The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv Knürr Rack Locking Systems

This Vertiv Knürr Rack Locking Systems is a mechanical locking solution providing access control for your data center racks and cabinets. It ensures the security of your enclosures through centralized management software. On-site technicians receive visual alerts and alarms from the multi-colored LEDs on the swinghandles to show authorized and unauthorized access attempts

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Fire/Alarm/Security

- Two-part hardware design Swing handle and control unit. - Visualization Multicolored status LED - Optional Reader For 125 kHz transponders (HID 26 bit system), alternatively 13.56 MHz (MIFARE) Reader - Power supply 12 V ± 10 % (DC) via low voltage socket - Standby current (system ready) 40 mA (DC) - Max. current consumption (with connector tightening) 440 mA (DC) - Managed version with Door contact - Temperature range -20°C – +70°C

Vantagens

Helps to implement security policies Simple, unmanaged solution help to integrate into existing locking infrastructure Managed solution offer high security option as there are 4 eyes principles and 2-factor-authentification and log access to a data base.

Características

Managed Soultion with Admin Suite Software Two-part hardware design MLR Handle and MLR Connection Box Visualization Status LED Housing Interface unit, plastic housing can be fixed with screws and/or the optional mounting set or self-adhesive pad Power supply 12 V DC ± 10 % Standby current (system ready) 40 mA (DC) Max. current consumption (with connector tightening) 410 mA (DC)
Operating mode 100 % ED Operating time Max. 3 seconds Contact output 250 V AC, 2 A
Installation position Vertical
Connection type Screw clamps, 2.5mm2 Connecting cable (reader - handle electronics) 8-pole, 350 cm, UL stranded wire AWG 26, one side with gated RJ45 plug, one side with crimped JST ZH connector ZHR-8 Temperature range -20°C – +70°C

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização