The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv Knürr MIR IP55 Rack

The Knürr IP55 is our special rack, which protects your equipment from dirt, dust an s water. This version of the Knürr Rack® System is prepared for applications in industrial enviroment, factories. It is completely closed and offers an IP rating up to IP 55.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Fire/Alarm/Security

The Knürr IP55 is our special rack, which protects your equipment from dirt, dust and water. This version of the Knürr Rack® System is prepared for applications in industrial enviroment, factories. It is completely closed and offers an IP rating up to IP 55.

Vantagens

Scope of delivery
– 1 x basic rack
– 4 x 19" sheet steel angular extrusions with
mounting holes
 2 x multifunctional braces for cable clamping
and universal mounting options.
– 1 x top cover, closed, IP 55
– 1 x front door, single, single safety-glass panel,
with handle and mounting for cylinder
lock, IP55
– 1 x rear panel with quick connectors, IP 55
– 2 x side panels with quick connectors, IP 55
– 1 x floor, closed, IP 55
– 4 x leveling feet (0 - 25 mm)

Características

With fixed 19" component on the front
and rear
– For IEC 297-3-compliant components
– Door opening angle, 180°
– For installing 19" components on the front
and rear 
Jumpering space
– Front 73 mm
Load rating
– 5000 N static
Protection rating
– IP 55
Tests
– Earthing compliant with VDE 0100 T 540
– Vibration test compliant with MIL-STD 810 E
– IP test compliant with DIN 40 050 / IEC 529
Material / Finish
– Basic rack, extruded aluminum, polished
– Corner piece, die-cast aluminum, polished
– Covers, zinc-passivated sheet steel,
powder-coated texture
 Doors, sheet steel, powder-coated texture,
glass infill, front door, single safety-glass
panel, 4 mm
 Multifunctional braces and
19" extrusions
, sheet steel, zinc-passivated
Color
– Visible surface of the covers,
RAL 7035 light-grey

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização