The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv Knürr DCM Server Rack

The Knürr® DCM Server Rack is a modular aluminum frame based rack. The rack is developed for are high load capacity up to 1500 kg. One of the main features is the T-slot within the extrusions.

Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Broadcast and Entertainment
Garantia: 2 Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vertiv Knürr® DCM Heavy Duty Server Rack, is a special rack with high load capacity- The mobile version is available with heavy duty castors. Static load rate of 1500 kg featuring a new design,more stable profiles and new high-load cornerjoints determine this rack type.

Vantagens

Modular Rack Platform for a Future-proof Data Center, with high load capacity
 Right rack size for every application – worldwide available 
 Useful for global standardization in data center planning Cooling racks, power racks and server racks on Knürr® DCM basis guarantee integration into the rack suite
 Metric dimensions for global application
 Maximum space for power-supply and cabling components allowing them to be placed alongside the panels
 Structural stability with low weight provided by light aluminum structure that can be disassembled
 More variability with step less, adjustable-depth, air containment with vertical extrusions
 Earthquake-tested Knürr DCM® version available on request

Características

Vertiv Knurr DCM server, power or cooling rack - front, open-door, view
Internal view of the shelf with server installed of the DCM server rack
 Special 19" server extrusions for mounting all trade standard 19" servers
19” extrusions are infinitely variable adjustable
Airflow optimized doors at front and rear side, with 83% of perforation
Light aluminum frame for an easier transportation and build up
Tool-lees door assembly
Heavy-duty castors enable easy ans safe transport, even of fully equipped racks 
Integrated tilt restraint make a quick and easy installation and disassembly possible
Cable entry via top cover and bottom cover allow to remove and replace easily new cables
Cable management guaranteed orderly and space-saving cablemanagement. Adaptable to site installation requirements: cable management can be selected from an extensive range of accessory components
Adjustable-depth air separation Cold/warm air is sealed alongside the panels, permitting adjustment of the depth.The standard air-containment accessory (with 1 U slot) can be used to increase the usable space of your server rack up to 6 U
 Tests: Equipotential bonding and grounding. Earthing and earth wire test in accordance with DIN EN 60950, IP20 rating accordance with EN 60529 
 Standard Colour RAL 7021 dark-grey and RAL 7035 light-grey available

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização