The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv Knürr DCM Colocation Rack

The Colocation rack is specifically designed for the secure, separate hosting and housing of different clients in a rack. Partitions can be independently switched at any time.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

The Colocation rack is specifically designed for the secure, separate hosting and housing of different clients in a rack. Partitions can be independently switched at any time.

Vantagens

2 separate sections, one with2 separate sections, one with
– 20U (2000 mm), the other with
– 23U (2200 mm).
3 separate sections, each with
– either 13U (2000 mm), or 15U (2200 mm)
Secure, horizontal, partitioning
– Shelves. Secure, insertable, partitioning walls
Data and power supply
– cable ducts for subsequent
– installation or reconfiguration
Deep-adjustable, numbered
– 19" extrusions
Air partitioning at the front
– left and right with covered 1U
– opening for each section
Optimum airflow provided by
– 83 % perforated doors

Características

An intelligent physical infrastructure is required for the variety of applications in data centers which are subject to constant change
Server racks form the organizational module for the mechanical integration of an extremely diverse range of components
As an experienced player in the market, Knürr developed the Data Center
Module (DCM®) – the DCM® Colocation Rack was also designed in order to continue fulfilling the various related requirements
The DCM® Colocation Rack was designed specifically for the secure, separate hosting and housing of different clients in a rack (2000 or 2200 mm)
Partitions can be independently switched at any time.
The DCM® Colocation Rack can be integrated into a data center either at the end of a row of racks or between the racks themselves
Finish / Colour
Basic rack polished
Visible surface of casing ar
powder-coated in:
RAL 7021 dark-grey or
RAL 7035 light-grey 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização