The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

DCC Containment Customized

The comprehensive solutions for your data center. Our Containment solutions are highly individual and pass the space, power supply and cooling for servers, storage and the network in your data center. We offer this solution on the basis of a profile section construction design that can be manufactured to fit each individual data center. The patented SmartAisle™ control is the base for the most energy-efficient solution in the market.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

Data Centers are often the result of a structure that has developed over the course of many years. Cabinets have different dimensions and are not always positioned in a line. Knürr offers this customized solution based on a profile construction that can be made on site to accommodate the data-center precisely. With this solution, the dimensions are recorded on site and the profiles and panels for the enclosure are cut and assembled according to your requirements. The panels are normally cut away from the data-center in a designated area.

Vantagens

Most energy-efficient solution on the market thanks to the patented SmartAisle™ control principle.
Everything fits - the whole solution from one hand.
Higher power densities possible – saving on footprint and size of the equipment.
High reliable supply of cold air for all areas with SmartAisle™ control.
Longer "survival" with total loss of cooling.
Ideal conditions for IT equipment with SmartAisle™ control.

Características

Precisely fitted to cabinets and
cabinet positions
Suitable for retrofitting
non-homogenous data-centers
Can be combined with SmartAisle™
standard

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização