The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Aisle Containment

Hot aisle/cold aisle configuration separates hot and cold air streams to improve data center infrastructure efficiency. A physical barrier - containment - optimizes this configuration for better cooling operation and higher efficiency.

Obter brochura Obter manual
Garantia: This Vertiv product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of product shipment. If any part or portion of the Vertiv product fails to conform to this Warranty within the Warranty period, Vertiv, at its option, will furnish new or factory remanufactured components for replacement of that part or portion, or Vertiv may furnish User with a replacement product. Vertiv will not assume labor or shipping charges to replace the Vertiv product or any part or portion thereof.

Vantagens

Flexibility Configurations to fit uniform and non-uniform aisles.
Retrofit to existing aisle configurations.
Variable standard components are interchangeable to create custom solutions.
Optimize cooling efficiency by up to 30% Increase space efficiency and availability capacity.
Easy to retrofit to existing hot/cold aisle configuration.
Suitable for raised or non-raised floors.

Características

Lowest Total Cost of Ownership Increase of 30+% cooling efficiency Utilize existing cooling system.
 Payback within a few months to less than two years Low initial investment.
Compatible with Vertiv racks, and racks by other manufacturers.
 Variable standard components interchangeable to create custom solutions.
25+% increase in available cooling capacity by implementing aisle containment.
Interoperable with SmartAisle solutions for greater infrastructure visibility. 

Aisle Containment Systems from Vertiv optimize the efficiency, design and operation of your data center infrastructure. Row-based containment solutions support both standard and non-uniform hot/cold aisle applications.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção

Perguntas frequentes

P
Can the SmartAisle be used on raised floor applications?
R
Yes
P
Which SmartAisle configuration accommodates non-uniform rows and rack heights?
R
The Vertical system.
P
Are SmartAisle configurations compatible with Vertiv DCE and DCF racks?
R
Yes
P
What about racks by other manufacturers?
R
Yes it is compatable
P
Total Cost of Ownership / Payback?
R
Payback within a few months to less than two years.
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização