The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ NetSure™ M Series

A robust and energy-efficient outdoor enclosure solution for 5G radio and IT edge equipment that delivers efficient and reliable power supply, including battery backup. The Vertiv™ NetSure™ M Series increases cooling capacity for 5G equipment with patent-pending humidity control supported by energy efficient fan filter solutions, improved battery ventilation, and compatibility with lithium-ion batteries.

Obter brochura Infographics
Principais benefícios
Efficiently backup your 5G network with constant power
Cool and protect your network electronics in versatile conditions
Optimize temperature and humidity with Intelligent Climate Control (ICC)
Adjust noise levels for Urban, Rural, or Protected environments
Use lithium-ion or lead-acid batteries
Sustainably support your on-grid or off-grid network with solar power 
Especialmente adequado para:
  • Telecomunicações

Vertiv™ NetSure™ M Series enclosures are specifically designed for wireless access networks where the need for power density, cost efficiency and speed to market is vital. Extremely durable insulated, single-skin aluzinc walls withstand the toughest environments including heavy rain, wind, dust, lightning and electromagnetism. Multiple thermal options include fan filters, air conditioners, heat exchangers and thermal electrical coolers that are integrated in the door. Vertiv™ NetSure™ M Series enclosures are delivered pre-cabled, factory tested, and fully integrated for rapid deployment.

Vantagens

Ensure uniform equipment deployment throughout your network by utilizing one of three standard enclosure sizes.
Enjoy unparalleled flexibility with an extensive array of enclosure options, accessories, AC/DC distribution, surge  suppression and batteries.
Optimize energy efficiency by matching specific site heat loads with a wide range of thermal systems.
Confidently deploy your network in any region with enclosures that meet a wide variety of international standards and operate in harsh environmental conditions. 

Características

Standardized enclosure platform with predefined modular options
Features the NetSure 5100 DC Power system with the NetSure Control Unit
Intelligent Climate Control (ICC) automatically adjusts fan speed based on internal humidity levels 
Fan filter, air conditioner and heat exchanger solutions available for climate management 
Accepts a wide variety of lithium-ion and lead-acid battery options
Adheres to international standards including ETS 300 753 class 4.1E for environmental noise protection 

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização