The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Latest developments in generative AI and the exponential growth in data, means that today businesses need access to computers capable of performing complex workloads. This in turn has resulted in a need for data centers where a single IT rack can support densities of 20 kW and higher. The Vertiv™ SmartMod™ HDX is addressing this need with a simple, scalable data center design that uses pre-engineered Vertiv™ building blocks to create a full solution.

Obter brochura
Principais benefícios
Vertiv as one-stop-shop for design, pre-fabrication and delivery of high denisty modular data center
Scalability, speed of deployment, factory quality
This next generation High Power Density data center uses Vertiv High-performance thermal management solutions - in-row units or rear-door heat exchangers
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Factory-built and tested – SmartMod™ HDX is built in a factory-controlled environment, mitigating risk through assembely and testing process
Time to Market – Shorter when compared to traditional stick-built datacenters
Environmental Sustainability – Prefabrication can support sustainability goals that the datacenter owners are facing
Scalability – A flexible pay-as-you-grow datacenter model unlike traditional stick-built construction
Optimization – More computing power within smaller data center footprint
Expert Team – A team of Vertiv experts involved in all areas of research, designing, planning, testing to deliver a turn-key solution

Características

Prefabricated modular data center - All subsystems are integrated in a controlled, factory environment with external cabling & piping to be joined on site
Fabrication and transportation can be done in parallel with site preparation, civil works, and construction, cutting months off the time-to-deploy
IT rack density up to 50kW/rack to support increasing demads of high performance computing
Proven and reliable core Vertiv technology which uses separate energy rooms for increased safetly and maintenance benefits
Standardized but adaptable data center building blocks to make up desired solution

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização