The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

SmartCabinet

SmartCabinet, Intelligent Enclosed DataCenter, Integrated Infrastructure in a rack

Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Características

Highly integrated, saves space
One standard cabinet provides constant operating conditions as required by all IT devices
Only 0.7m² system footprint, compact and state-of-the-art
Dust proof and noise reduction, energy saving and environment protection
Operating in a fully sealed environment, the internal circulation system ensures that
the cabinet is clean, temperature and humidity control double the service life of IT devices
Embedded fan, noise-free design, can be used in office areas.
Embedded new type of efficient UPS and cooling unit gives a PUE of less than 1.6
Friendly interface and unattended guarding
Extra large 7-inch LCD screen clearly displays all device running / alarm / safety information 
Full time remote monitoring to mini IDC can be easily realized through the monitoring card in cabinet 
Fast delivery with brand reliability 
One-stop deployment takes less than one hour and the system can be put into operation within one day 
Vertiv's trusted brand eliminates customer concerns

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização