Vertiv™ PowerUPS 9000
O Vertiv™ PowerUPS 9000 é um produto de alta densidade de potência, extremamente eficiente e compacto, ideal para garantir a proteção de energia tanto para pequenas empresas como para centros de dados maiores. A Vertiv™ PowerUPS 9000 é uma plataforma fiável, global e modular, nativa digital e complementada por serviços avançados e ofertas de monitorização. Concebido para ser excecionalmente compacto, tornando-o numa solução ideal para ambientes com espaço limitado, pode ser facilmente integrado em powertrain ou substituir produtos semelhantes sem alterar a infraestrutura de energia.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Telecom
Vertiv™ PowerUPS 9000
O Vertiv™ PowerUPS 9000 é um produto de alta densidade de potência, extremamente eficiente e compacto, ideal para garantir a proteção de energia tanto para pequenas empresas como para centros de dados maiores. A Vertiv™ PowerUPS 9000 é uma plataforma fiável, global e modular, nativa digital e complementada por serviços avançados e ofertas de monitorização. Concebido para ser excecionalmente compacto, tornando-o numa solução ideal para ambientes com espaço limitado, pode ser facilmente integrado em powertrain ou substituir produtos semelhantes sem alterar a infraestrutura de energia.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Telecom
Especificações
The Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS System offers reliable, highly efficient, and scalable power protection for high-density applications. It effectively solves your mid and large-size power needs for three-phase UPS. It is available anywhere in the world, reducing potential procurement and service inconsistencies, delivery delays and downtime. It offers fast and easy installation, with top or bottom cable entry. The system is fully hot-service and hot-swappable, so maintenance and upgrades happen seamlessly without any downtime.
Vertiv™ PowerUPS 9000 480V
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1250kW | 480Vac | 480Vac | 97.6% | 3Ph + PE | 82.6 in | 39.3 in | 4321 lbs |
Ver mais informações sobre o produto |
Vantagens


Características


*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.