The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® GXE 6000-10000VA UPS

The Vertiv™ Liebert® GXE UPS is an online double conversion single phase UPS which offers power protection in an affordable and efficient system with deployment and operation flexibility. The unity output power factor (1.0) of the Liebert GXE UPS enables continuous and reliable power to more connected devices, protecting them against many disturbances in the AC mains with the online double conversion technology. It provides flexibility with either a rack mounting UPS or a in tower form factor, suitable to provide power protection to the critical IT equipment for any application.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
Remote monitoring capabilities with the optional network management cards or Vertiv Power Insight free download software Easy to manage and expand, thanks to its graphical and color LCD, hot-swappable user replaceable internal batteries, a flexible rack/tower form factor or the scalable runtime adding external battery cabinets Optimized energy consumption with its high efficiency in online mode (up to 94%) or the ECO model for even higher efficiency (up to 98%)
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantia: Standard 2-years warranty including both electronics and batteries.
Tools & Selectors
Select, Compare or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Vantagens

Multiple remote monitoring options Easy to manage and expand Optimized energy consumption

Características

Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation High efficiency in online mode (up to 94%) ECO mode with efficiency up to 98% Flexible rack/tower design Extended runtime with up to 4 External Battery Cabinets (EBC) Hot-swappable user replaceable internal UPS batteries Fast recharge time (3 hours @90% internal batteries) Vertiv Intellislot IS-UNITY network management cards Vertiv Power Insight for remote network management Adjustable 4-post rack mounting kit Wide input frequency operation (40-70Hz) without any power derating Automatic internal bypass

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização