The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® GXE 1000-3000VA UPS

The Vertiv™ Liebert® GXE UPS in an online double conversion single phase UPS which offers power protection in an affordable and efficient system with deployment and operation flexibility. The high output power factor (0.9) of the Liebert GXE UPS enables continuous and reliable power to more connected devices, protecting them against many disturbances in the AC mains with the online double conversion technology. It provides flexibility with either a rack mounting UPS or a in tower form factor, suitable to provide power protection to the critical IT equipment for any application.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
An affordable and reliable UPS that provides an essential set of features and capabilities such as online double conversion, high output power factor (0.9) or a fast recharge time
Remote monitoring capabilities with the optional network management cards or Vertiv Power Insight free download software
Easy to manage and expand, thanks to its user friendly LCD, hot-swappable user replaceable internal batteries, a flexible rack/tower form factor or the scalable runtime adding external battery cabinets
Optimized energy consumption with its high efficiency in online mode (up to 91%) or the ECO model for even higher efficiency (up to 96%)
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantia: Standard 2-years warranty including both electronics and batteries.

Vantagens

Affordable and reliable UPS
Multiple remote monitoring options
Easy to manage and expand
Optimized energy consumption
Multiple service options (warranty extensions, Vertiv LIFE Services, etc)

Características

High output power factor (0.9)
High efficiency in online mode (up to 91%)
Even higher efficiency (up to 96%) in ECO mode
Compact tower only form factor or flexible rack/tower convertible design
User-friendly LCD user interface
Fast recharge time (< 4 hours to 90% for internal batteries)
Extended runtime with up to 4 optional External Battery Cabinets (EBC)
Hot-swappable user replaceable internal UPS batteries
Free Vertiv Power Assist software for local UPS status and shutdown, or Vertiv Power Insight for remote network management
Remote management capability with optional Vertiv™ Liebert® Intellislot™ IS-UNITY network management cards
(8) IEC60320 C13 outlets (all models), plus (1) C19 (3kVA model)
Automatic internal bypass
Free UPS management software
Vertiv™ Life™ Service to maximize UPS availability

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização