The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert itON UPS, 400-2000 VA

Liebert® itON is a reliable line-interactive UPS designed for the protection of desktop computers and standalone IT equipment. With its compact design and easy to use controls, it provides sufficient back-up time in order to save work in progress and gracefully initiate system shutdowns.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Cuidados de saúde
  • Government
  • Education
  • Broadcast and Entertainment

Liebert® itON is a single-phase UPS with line-interactive technology, making it ideal for protecting desktop computers and standalone IT equipment while also prolonging battery life with the use of AVR technology. Designed with simple controls for easy operation, it makes user interaction simpler and more efficient.

Vantagens

​​Available in six rating​s from 400 VA up to 2000 VA to answer customers' flexibility requests ​USB port (for 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA) for user- friendly communications and OS shutdown ​ Localized Schuko sockets (for 400 VA, 600 VA, 800 VA) to meet local requirements ​ Mix of localized Schuko and IEC sockets (for 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA) to also be able to address international requirements.​

Características

​Automatic voltage regulator (AVR with boost and trim) Compact size Light weight Easy operation Overload protection and alarm Auto re-start with AC recovery Fast charging Cold start function
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização