Liebert GXT3 UPS, 10 kVA Tower
Liebert® GXT3 tower is a network UPS available in two different 10 kVA versions. As features, it has integrated maintenance bypass, compact tower design, as well as optional extended battery runtime.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Educação
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Serviços profissionais
Liebert GXT3 UPS, 10 kVA Tower
Liebert® GXT3 tower is a network UPS available in two different 10 kVA versions. As features, it has integrated maintenance bypass, compact tower design, as well as optional extended battery runtime.
- Banca, finanças e seguros
- Educação
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Serviços profissionais
Especificações
Liebert® GXT3 10 kVA Tower UPS meets the need for higher power capacities in small spaces. This true online double conversion UPS system is available in two different 10 kVA versions, and features integrated maintenance bypass, as well as optional extended battery runtime. Liebert® GXT3 tower is available in both transformer-free and transformer-based versions. The transformer free version can work in either 1/1 or 3/1 configuration, which makes it very flexible. The isolated version is fitted with an output Isolation transformer which allows using it at 110, 120 phase to neutral or 208, 220 phase to phase voltages, for dual input with phases shifted by 180 degrees. Note: The transformer-based version is UL marked only and NOT fit for EU countries, but only for those countries where L-L settings are used.
Vantagens
Características
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.