The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert GXT MT + UPS, 1000-10,000 VA

Liebert® GXT MT+ features true online double conversion technology, delivering best-in-class power protection for critical applications. It is designed to provide a high level of availability for connected IT equipment while also delivering high levels of efficiency, leading to optimized total cost of ownership (TCO) advantages by virtue of its ECO mode function.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Educação
  • Governo
  • Indústria
  • Retalho e grossistas
Garantia: Two-year standard warranty

Liebert® GXT MT+ is a single phase UPS featuring an attractive design style and compact tower form factor, together with an LCD display, which for 6-10 kVA, includes a synoptic scheme in the front panel for even easier use.

Vantagens

Minimized installation time and costs
ECO mode for high efficiency and reduced TCO (1-3 kVA)
Mix of localized Schuko and IEC sockets  to be able to address both local and international requirements (1-3 kVA)
Intuitive LCD display for easier user interface ​​  

Características

Available in five ratings from 1 kVA up to 10 kVA
Multiple communication options (USB, RS232)
Network and volt-free contact cards (optional)
Frequency converter operation 50/60 Hz
Wide input voltage range
Input circuit breaker
Maintenance bypass (6-10 kVA)  

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização