The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert EXS UPS, 10-80 kVA

Liebert® EXS combines compact design and improved performances. It is able to provide the utmost active power possible in a compact footprint. In fact, its improved design reduces its footprint to a minimum and enhances its double conversion efficiency up to 96.2%, providing continuous power protection with optimised internal runtime in a standalone solution.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Runtime Tool
Login to Save for Later

The new Liebert EXS is a monolithic transformer-free UPS which brings exceptional features for both IT installations and other mission critical applications, such as transportation, emergency lighting, healthcare, retail and government facilities.

Vantagens

Reduced total cost of ownership
Compact footprint
Multiple internal runtime configurations
High power density
Installation flexibility
Integrated maintenance bypass
Parallel capability for capacity and redundancy
Available in 3/3 and 3/1 versions  (10-20 kVA) 

Características

Benefits and features of the Liebert EXS uninterruptible power supply - interactive infographic
Double conversion efficiency up to 96.2%
ECO mode efficiency up to 99%
Unity output power factor
Integrated input and output power distribution
Dual mains input
Frequency and voltage regulation
Intelligent battery management
Temperature-compensated battery charging
Programmable dry contacts 

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização