Liebert APS UPS, 5-20 kVA
The Liebert® APS is an on-line, modular UPS that provides mission-critical availability while reducing costs and maintaining flexibility for the future.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Governo
- Cuidados de saúde
- Transporte
- Retalho e grossistas
Liebert APS UPS, 5-20 kVA
The Liebert® APS is an on-line, modular UPS that provides mission-critical availability while reducing costs and maintaining flexibility for the future.
- Banca, finanças e seguros
- Governo
- Cuidados de saúde
- Transporte
- Retalho e grossistas
Vantagens
Características

Especificações
The Liebert® APS is a modular, single phase output UPS, with both single and three phase input options to provide both high availability and flexibility.
- Product Overview
- Potência nominal
- 5 kVA / 4.5 kW
- Tensão de entrada
- 230VAC 1ph- 400 VAC 3ph
- Tensão de saída
- 220 / 230 / 240 VAC
- Eficiência
- 92% (VFI) / >98% (ECO)
- Interfaces/Ports
- Opções de interfaces
- SNMP/Web, Modbus, Relay, Terminals
- Protocolos
- SNMP, Modbus
- Painel de comando
- LCD
- Operational Conditions
- Temperatura de funcionamento
- 0°C to +40°C
- Miscellaneous
- Listagens
- CE, RoHS, ISTA 1A, Energy Star
- Topologia
- Online