The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert APM Plus, 50-500 kVA

A Liebert® APM Plus é uma UPS versátil, modular e sem transformador, concebida para operar com um máximo de eficiência energética de até 97% para a proteção de aplicações de médias a grandes dimensões críticas para a missão.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Transporte
  • Telecomunicações
  • Cuidados de saúde

A Liebert® APM Plus é uma UPS versátil, modular e sem transformador, concebida para operar com um máximo de eficiência energética de até 97% para a proteção de aplicações de médias a grandes dimensões críticas para a missão.

Vantagens

Elevada eficiência para TCO reduzido
Extraordinária disponibilidade de energia elétrica ativa
FlexPower Technology™: aumento da capacidade da unidade sem aumentar a área ocupada pelo sistema
MTTR reduzido e facilidade de manutenção
Sincronização integrada de barramento de carga e paralelo
Flexibilidade extrema para diferentes configurações de tempo de execução
Tempo de recarregamento da bateria reduzido
Equipado com serviços remotos de diagnóstico e monitorização preventiva LIFE™

Características

Eficiência em conversão dupla acima de 97%
Funcionamento no modo ECO com eficiência até 99%
Fator de potência de saída
Módulos de substituição direta
Redundância modular como configuração N+1
Inteligência distribuída entre módulos
3 soluções de armários (até 150/300/400/600 kW)
Capacidade máxima do sistema de UPS de 500 kW
Módulo de bypass estático de substituição direta

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização