The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Liebert LTS (63 to 400A)

Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Características

Reliability
Triple logic redundancy for uninterrupted power control.
Liebert LTS Solution, with solid-state digital bus transfer, further extends the market leadership with design benefits unmatched by competitive products.
100% rated, fuseless design
„Flash memory enables firmware updates while supporting critical loads
„Easily replaceable control/power assembly on units up to 400A to allow maintenance, service, or full replacement
„True Internal Triple Redundancy of the logic DSP (Digital Signal Processing)
„Internal Dual-Bus Control Power, with two power supplies
Input Surge Protection
Flexibility
The solution for your configuration
True Front-Access Design: all mechanical and electronic components are accessible from the front of the unit
For installation and service no side or rear access is required
Optimized Transfer Option: eliminates downstream transformer inrush saturation (patented algorithm), and greatly improves operation when used in primary side switching applications.

 

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Energia CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de energia, Interruptores de transferência de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Bastidores e Corredores de Contenção, Software, Monitorização, KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consolas e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Interruptores de transferência de energia, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Software, Monitorização, Infraestrutura da sala de controlo, Estação de trabalho móvel
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Energia CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de energia, Interruptores de transferência de energia, Iluminação de emergência, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Bastidores e Corredores de Contenção, Infraestrutura da sala de controlo, Inversor de tensão média
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização