The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert® CROSS Chassis STS, 160-450 A

Available in ​160-450 A , Liebert® CROSS Chassis Static Transfer Switch is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® CROSS Chassis ensures maximum reliability to critical loads by eliminating system failures that are caused by problems in distribution rather than by the failure of the power source itself. The advanced control logic of Liebert CROSS Chassis provides the load with the highest safety through the 'break before make' (BBM) switching device which is available in any mode of operation and with any kind of load. Liebert CROSS Chassis can be fully customized according to customers’ load and environmental requirements. Available in 160-450 A, Liebert CROSS Chassis is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Vantagens

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Características

Liebert® CROSS Chassis ensures redundant power to critical loads through its ability to switch between two independent alternative power sources
Fixed priority mode of operation: Liebert® CROSS Chassis will transfer the load to the chosen priority power line whenever its parameters fall within certain values always in accordance to the users selection
The no priority mode allows Liebert® CROSS Chassis to consider both lines to be equally acceptable
The BBM modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert® CROSS Chassis ensures switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching, allowing the transfer to take place within milliseconds
Downstream short-circuit recognition, caused by loads or distributions

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização