The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert® CROSS Cabinet STS, 160-1250 A

Available in 160-1250 A, Liebert® CROSS Cabinet exists with three-phase input and three-phase output models with three or four poles. Liebert CROSS Cabinet ensures redundant power to critical through its ability to switch between two independent alternative power sources.

Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Available in 160-1250 A, Liebert® CROSS Cabinet exists with three-phase input and three-phase output models with three or four poles. Liebert CROSS Cabinet ensures redundant power to critical through its ability to switch between two independent alternative power sources. The advanced control logic of Liebert CROSS Cabinet provides the highest safety for the load, through a 'break before make' switching, available for any UPS operational mode and any kind of load. Liebert CROSS Cabinet is provided with inputs for the external switching devices’ auxiliary contacts. An LCD display visualizes over 50 of Liebert CROSS Cabinet’s operating parameters. The messages can be accessed by pushbuttons and the text is available in six languages.

Vantagens

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Características

Liebert®  CROSS Cabinet ensures redundant power to critical loads though the ability to switch between two independent alternative power sources
The fixed priority mode of operation allows the user to select the preferred input line enabling the Liebert® CROSS Cabinet to transfer to the priority line whenever its parameters fall within certain values
The no priority mode allows the Liebert®  CROSS Cabinet to treat both lines as equally acceptable
The break before make (BBM) modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert®  CROSS Cabinet ensures the switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching allows the load transfer to the alternative source in only a few milliseconds
 Ability to recognize a short-circuit downstream, caused by loads or distributions

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização