The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ PowerGo Basic and Monitored rack PDU

Simplify and enhance your power distribution with our Vertiv™ PowerGo Rack Power Distribution Unit (PDU). Designed for reliability and ease of use, our PDU provides essential power distribution features. Perfect for small to medium-sized server racks, data centers, and network closets, our Vertiv™ PowerGo Rack PDU ensures your equipment receives consistent and reliable power.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
Reliable and Safe
Multiple Outlet Types, from German Schuko to manual locking IEC C13 and IEC C19
Easy Installation and Integration

Vantagens

Easy installation and deployment-Simple installation and monitoring setup​
Intelligent rack PDU (selected models) - Advanced unit monitoring, remotely and locally
Tested for functionality​-Every unit is 100% tested for reliability and functionality
Available in vertical 0U and 1U rackmountable dimension

Características

Compact design (1U or 0U)
LED display
Fault tolerant Daisy Chaining
German Schuko outlets (selected models)
Remotely Monitoring (selected models)
Manual locking outlets

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização