The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

EnergyMaster ENEC Monitoring System!

Software applications for remote management of critical equipment in telecom and datacom networks.

Obter brochura

Vantagens

Improved availability
Minimize downtime
Solve problems faster with advanced alarm identification
 
Optimized preventive and corrective maintenance
Diagnose problems remotely
Reduce on-site travel with advanced alarm identification
Perform remote battery tests
 
Improved investment planning
Plant reengineering - know the necessary resources (how much, where and when) ahead of time 
Optimize spare parts inventory

Características

ENEC Lite
Can monitor up to 250 sites
Standard monitoring & control features
For installation on a laptop or regular computer
     
ENEC Enterprise
Can monitor thousands of sites
Advanced monitoring features such as SMS and alarm email upgrade, Webcam, door access control
 Interface with other systems (SNMP, ARS, TCP/IP) and graphical navigation
Features SSL, unlimited number of users and no limit of communication processes 

ENEC Enterprise and ENEC Lite are software applications for remote management of equipment in telecom and datacom networks. This software can be used for remote and local management of energy systems, standby generators, UPS, cooling systems and other external equipment in buildings. ENEC Enterprise is suitable for large Energy Operation Centers (EOCs) while ENEC Lite is recommended for small monitoring centers and local maintenance.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Interruptores de transferência de energia, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Software, Monitorização, Infraestrutura da sala de controlo, Estação de trabalho móvel
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Energia CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de energia, Interruptores de transferência de energia, Iluminação de emergência, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Bastidores e Corredores de Contenção, Infraestrutura da sala de controlo, Inversor de tensão média
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Interruptores de transferência de energia, Iluminação de emergência, Monitorização e Controlo de Energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Armários exteriores, Software, Monitorização, Infraestrutura da sala de controlo, Estação de trabalho móvel
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização