Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Telecomunicações
Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Telecomunicações
Vantagens

Características
Especificações
- Product Overview
- Capacidade de potência
- 6-24 kW DC/2.5-15 kVA
- Tensão de saída, nominal
- -48 VDC/230 VAC
- Tensão de entrada, nominal
- 230 VAC
- Tipo de sistema
- Subrack
- Input
- Tensão de entrada, nominal
- 230 VAC
- Output
- Tensão de saída, nominal
- -48 VDC/230 VAC
- Physical Characteristics
- Peso
- 4 to 45 kg
- Altura
- 44 to 554 mm
- Largura
- 19" or 23"
- Profundidade
- 367 mm