The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

NetSure 7000 Series DC Power Systems for Access Applications

DC power system designed for medium to large wireless network access applications, available in a wide variety of system configurations providing optimal power solution for the specific site requirements. Featuring high power density rectifiers that deliver reliable and high efficiency power supply.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Transmissão e entretenimento
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Governo
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Telecomunicações

Vantagens

Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
 Optimized battery capacity with up to two load disconnect levels (LVD)
 Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode 
Possible to detect backup problems early with automatic battery testing  

Características

 96.3% efficient eSure rectifiers
Wide operating temperature range from -40 °C to +75 °C
Remote access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Battery management  

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização