The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

NetSure 7000 Series DC Power System

Designed for medium sized central office telecom and data center applications, ideal for replacing less power efficient solutions at site where optimal power expandability, efficiency, and system availability are key to success. Featuring Intelligent Load Management for individual current measurements.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Transmissão e entretenimento
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Governo
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Telecomunicações

The NetSure™ 7000 Series is designed for central offices requiring power efficiency, reliability and system availability in a small footprint. With Intelligent Load Management, individual loads can be measured and monitored, enabling tuning of power & distribution based on actual load conditions. By providing early warnings before potential overload actions to avoid failures can be taken upfront.

Vantagens

With early warnings before potential overload, ations to avoid failures can be taken upfront with Intelliget Load Management feature
Accurate billing and cost control with customer power consumption map by monitoring the aggregated consumption for each customer on site level
Safe and easy adaptation to new load requirements with hot-swappable rectifiers and distribution units
High efficiency solutions from grid to load minimizes power conversion energy losses, reduces heat dissipation and lowers energy consumption
Easily adapt to evolving site powering needs
Affordable high power density with scalable A+B configuration in a Stand Alone Cabinet
TSI™ inverters in Converged systems bridge static switch shortcomings with ‘electronic switch’ functionality that provides redundancy in N+1 configurations 

Características

Individual current measurement feature displays current reading for each fuse/circuit breaker
Site energy consumption mapping displays energy consumption for each DC power fed server rack
Hot-swappable rectifiers and distribution units
Cabinet efficiency >99,7% from rectifier output to distribution output enabling maximum system efficiency <96,2% from grid to load
Multi cabinets expandable to 2,8 MW for telecom and datacom equipment located in close proximity to the load
Scalable A+B configuration in a Stand Alone Cabinet
TSI™ inverters in converged systems bridge static switch shortcomings with ‘electronic switch’ functionality that provides redundancy in N+1 configurations 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização