The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

NetSure 5000 Series DC Power System

DC Power systems designed for full flexibility with a wide variety of configurations for various wireless access sites - on-grid, off-grid and bad grid - as well as for fixed network applications.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Telecomunicações

Vantagens

 Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
 OpEx savings with environmentally durable model (up to +65 °C without derating)
 Optimized battery capacity with up to two load disconnect levels (LVD)
 Reduced grid-dependency with solar/hybrid capability
 Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode 
 Possible to detect backup problems early with automatic battery testing 

Características

 96.2% efficient eSure rectifiers
 Wide operating temperature range from -40 °C to +80 °C, up to +65 °C without derating
 Solar/hybrid capability
 Up to three load disconnect levels (LVD)
 Remote access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
 Battery management 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização