The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

SMARTROW™ DCR

Intelligent, integrated infrastructure in a self-contained line-up

SmartRow™ from Vertiv is a unique, integrated multi-rack solution that allows you to deploy a complete micro data center in just weeks. It can be configured with up to 14 racks with data center-grade thermal management, power backup and conditioning, power management and control technologies, fire suppression and cable management. All fully integrated in an enclosed, highly efficient room-neutral system.

Talk to an expert

The SmartRow Infrastructure is a Fully Integrated Micro Data Center Contained Within a Single Row

A simple, fully integrated row-based infrastructure combining up to ten racks / data center cabinets, with precision cooling, UPS, power management, monitoring and control technologies, and fire suppression; all in an enclosed system.

The SmartRow offers a modular data center design that is ideal for:

  • Build outs of new or existing small data centers
  • Build outs of new or existing mid-sized data centers
  • Remote data centers for larger enterprises requiring standardized infrastructure
  • Standalone development environments
  • Standalone disaster recovery

Product Benefits

Economical and efficient

  • Save up to 30% on anual energy costs
  • Save up to 28% on room upgrades
  • Up to 36kW of supported critical load


Rapidly deployable and scalable

  • Reduce time and cost of implementation, through an integrated design
  • Optimize space efficency

Intelligent and self optimizing

  • Infrastructure management
  • Flexible rack PDU
  • Cable knock outs

Resilient and highly available

  • Prepacked design enables easier expansion to ensure future flexibility, easier moves, ads and changes


Secure and safe

  • Increase physical security and equipment protection with lockable cabinet

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização