Ligue-se com a Vertiv
Eleve as implementações de TI críticas dos seus clientes com soluções de UPS trifásica dedicada ao canal
Com o crescimento extremo das infraestruturas digitais das empresas, existe uma grande pressão para acompanhar as exigências de infraestruturas críticas. Isto significa que tem de oferecer soluções que possam lidar com cargas de trabalho intensivas em termos informáticos e fornecer proteção de energia fiável para suportar o aumento da densidade de energia em vários locais. A capacidade de continuar com estas alterações é vital se estiver a tentar manter-se à frente da concorrência e prestar os melhores serviços possíveis aos seus clientes.
Forneça alta capacidade de potência, fiabilidade e eficiência com o Liebert ITA2 UPS,10-40 kVA e UPS Vertiv™ Liebert® MTP dedicado ao canal, agora apoiado pelos nossos premiados Programa de Parceiros e Programa de Serviços.
Existe uma longa lista de benefícios disponíveis para si

Descontos competitivos
- Aumento do desconto de Registo de Ofertas.
- Descontos adicionais de Registo de Ofertas quando utiliza a ferramenta Vertiv Solution Designer.
- Pontos de Bónus Duplos no Incentivo de Destaque Vertiv (1 Ponto de Bónus = 1 EUR/GBP).
- 50 Pontos de Bónus extra quando utiliza a ferramenta Vertiv Solution Designer.

Soluções fiáveis à mão
- Portefólio mais amplo de soluções de UPS trifásicas dedicadas ao canal do fornecedor líder mundial de infraestruturas de TI críticas.
- Excelentes benefícios e características: área útil de cobertura compacta, alta eficiência, pacotes incluindo baterias VRLA ou de iões de lítio, adequadas para instalações em bastidor ou autónomas.
- Infraestrutura abrangente de centros de dados para além das soluções da UPS, concebidas para se integrarem perfeitamente, expandindo os fluxos de receitas e aumentando as margens.
- Instalações de produção em toda a Europa e em todo o mundo apoiadas por décadas de experiência em logística para garantir que o produto está disponível quando precisa dele.

Serviços e apoio às vendas
- Acesso a uma organização de serviços avançada com oportunidades de parceria de serviços concebidas para complementar os seus modelos de negócio.
- Acesso dedicado a funções de suporte de classe mundial, desde a descoberta até à entrega, garantindo tempos de resposta rápidos e uma transferência perfeita entre todas as funções no processo.
- Ferramentas de Vendas e Configuração ligadas a um ecossistema de equipas de apoio técnico e comercial.

Apoio empresarial
- Não são soluções excessivamente distribuídas, por isso não tem de competir com os seus pares pelo mesmo negócio.
- Programa de Parceiros com vários prémios com características, benefícios e incentivos para equipar, desenvolver e recompensar o seu envolvimento e ajudá-lo a ganhar uma vantagem competitiva.
Porquê uma solução de UPS trifásica?
Distribuição trifásica: fornecer energia elétrica para satisfazer as exigências de instalações maiores ou sistemas críticos.
Eficiência: até 96,5 % ou até 99 % no modo ECO, minimizando perdas de energia e garantindo poupanças de custos operacionais notáveis, reduzindo o Custo Total de Propriedade (TCO) e o impacto ambiental.
Redundância: os sistemas de UPS trifásicos podem ser configurados numa arquitetura redundante N+1 ou N+2 para fornecer níveis adicionais de fiabilidade e tolerância a falhas. Isto significa que se um módulo de UPS falhar, os outros podem continuar a fornecer energia à carga crítica.
Economia: os sistemas trifásicos são tipicamente mais eficientes e podem suportar cargas maiores, o que pode resultar em custos de energia mais baixos e em despesas de manutenção reduzidas.
Capacidades de serviços: Os Programas de Assistência Vertiv™ para equipamento trifásico estão disponíveis durante e após a garantia para um total de 5 anos de cobertura, incluindo possíveis renovações. A versão Premier fornece diagnóstico remoto e monitorização preventiva com os Serviços Vertiv™ Life™.
Informações adicionais que gostaríamos de partilhar consigo
Tornar-se num parceiro
É fácil aderir ao programa, basta preencher a candidatura na ligação abaixo para começar.