A Vertiv pretende responder ao crescimento sem precedentes do tráfego de dados e à procura por infraestruturas digitais críticas necessárias para suportar esse crescimento, ao mesmo tempo que se esforça para mitigar os impactos ambientais associados a tais infraestruturas. Reconhecemos a importância de considerar a conceção, o desenvolvimento, a utilização e a eliminação do produto como considerações importantes na nossa indústria.
A nossa abordagem para satisfazer a crescente procura dos nossos clientes de infraestruturas digitais críticas, ao mesmo tempo que os ajudamos a reduzir o seu impacto no ambiente, baseia-se em cinco princípios chave:
- Eficiência elevada: Conceber soluções eficientes em termos de energia, água e carbono para o mercado.
- Fiabilidade elevada: Construir equipamento resistente e altamente funcional que seja durável.
- Baixo impacto: Procurar compreender e limitar os processos de fabrico que possam ter impactos ambientais adversos e medir e aumentar a utilização de materiais reciclados nos nossos produtos e embalagens de produtos.
- Baixo toque: Permitir a resolução remota de problemas, serviços de otimização e sistemas mais ligados para melhorar e reduzir o impacto ambiental das práticas de manutenção.
- Economia circular: Reutilizar, renovar ou reciclar equipamento e materiais em fim de vida útil.


Soluções de energia elétrica crítica
A Vertiv fornece uma extensa gama de produtos e sistemas de energia elétrica crítica reconhecidos pela sua excecional eficiência. A nossa Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS com Modo Online Dinâmico apresenta uma eficiência operacional de até 99 %, superando os sistemas de UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta) online padrão em termos de eficiência energética. A Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube seleciona automaticamente o modo de operação mais eficiente com base nas condições da fonte de energia de entrada, permitindo atingir mais de 98 % de eficiência do sistema e garantindo um tempo de atividade ininterrupto da carga crítica. O compromisso da Vertiv com a eficiência energética estende-se a toda a nossa carteira, com sistemas UPS com certificação ENERGY STAR disponíveis em oito linhas de produtos, abrangendo mais de 70 modelos.
Preparação para um futuro sem carbono: Passos que os operadores de colocação podem tomar para reduzir a dependência de energia à base de carbono
Gestão de arrefecimento
Continuamos a promover a utilização de líquidos de refrigeração com baixo Potencial de Aquecimento Global. Por exemplo, as nossas unidades Vertiv™ Liebert® HPC-S Aircooled Freecooling Chiller com Scroll Compressor e Vertiv™ Liebert® AFC Inverter Screw Chiller utilizam líquidos de refrigeração com reduzido PAG e são projetadas para reduzir as emissões de carbono, limitar a pegada de carbono e operar com alta eficiência energética.
Impacto da utilização da água nos custos e na sustentabilidade dos centros de dados
Energia alternativa
As soluções Vertiv podem permitir que os operadores tirem partido da energia de fontes alternativas, tais como energia solar e eólica. Abaixo estão alguns exemplos:
- O Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System é um elemento chave para fornecer uma solução de energia híbrida “sempre ativa”, integrando fontes de energia renováveis, permitindo novos serviços de rede e melhorando a fiabilidade da transmissão e distribuição.
- Os sistemas UPS com Dynamic Grid Support, como o sistema Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS, permitem que os operadores de redes de energia reduzam ou eliminem picos de procura dispendiosos com uma combinação de energia solar e armazenamento de energia.
- O conversor solar Vertiv™ eSure™ liga painéis solares a cargas de energia de -48 V CC utilizadas em redes de telecomunicações.

Soluções para minimizar a utilização de aço
Em 2023, a Vertiv apresentou o inovador Vertiv™ TimberMod™, uma variante das suas famílias Vertiv™ Power Module e Vertiv™ SmartMod™, apresentando madeira, “mass timber”, como um componente estrutural chave em vez de aço para soluções modulares pré-fabricadas de data center. Este produto inovador reflete o nosso compromisso de apoiar os objetivos de sustentabilidade dos nossos clientes através da utilização de materiais que possam minimizar a depleção de recursos e reduzir as emissões de carbono por comparação com alternativas de aço.

Economia circular
À medida que as unidades UPS se aproximam do fim do seu ciclo de vida e são substituídas por versões mais recentes e mais eficientes, os utilizadores têm de considerar o que fazer com o equipamento antigo. Para responder a este desafio, lançámos o programa de trocas Vertiv nos Estados Unidos, oferecendo aos nossos clientes uma solução para atualizar os seus sistemas UPS monofásicos antigos com desconto, ao mesmo tempo que eliminamos e reciclamos de forma responsável as unidades reformadas. Em linha com a Norma Operacional da Indústria de Reciclagem (Recycling Industry Operating Standard, RIOS), a Vertiv garante o transporte seguro dos equipamentos devolvidos até um reciclador certificado R2:2013, sem custos adicionais para os nossos clientes.