The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

A Vertiv Alimenta Estações Rádio Base e Redes de Rádio de 5G com o Novo Retificador Compacto para Uso Externo e Baterias de Íon-Lítio

março 23, 2023

O Vertiv™ NetSure™ Série IPE viabiliza implementações rápidas de 5G em espaços de difícil acesso das empresas de telecomunicações

COLUMBUS, Ohio [March 16, 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, apresentou hoje o novo retificador para uso externo  Vertiv™ NetSure™ IPE para facilitar os lançamentos de 5G e permitir às operadoras aumentar capacidade em áreas onde a demanda por dados seja enorme. Esses dispositivos fáceis de implementar, disponíveis com backup por baterias de íon-lítio, ajudam a minimizar as perdas de energia na alimentação de rádios em cima de torres e terraços/telhados, comuns nesses tipos de aplicação. O NetSure™ IPE R48-2000C2 está disponível agora globalmente.

Esses retificadores de uso externo dão suporte à infraestrutura de telecomunicações em redes móveis e são ideais para uso em aplicações na borda da rede, incluindo small cells de 5G, redes de telecomunicações distribuídas e locais com alta demanda por dados, como arenas de esportes, estádios, sistemas de transporte público, aeroportos, shoppings e centros educacionais.

O alto consumo de dados móveis nestas áreas pode fazer com que as redes experimentem gargalos de capacidade que são difíceis de administrar. A tecnologia de ponta dos retificadores para uso externo NetSure IPE R48-2000C2 alimenta de forma rápida e confiável os rádios necessários para aumentar a capacidade e expandir as redes 5G. Se a rede elétrica falhar, dependendo da carga e da capacidade da bateria, baterias de íon-lítio leves e sem necessidade de manutenção mantêm a rede funcionando com eficiência por uma hora ou mais, ao mesmo tempo em que operam em temperaturas mais elevadas e carregam mais rapidamente do que as alternativas de chumbo-ácido.

“O aumento do tráfego de dados nas estações rádio base e outras aplicações de alta demanda na borda da rede aceleraram a necessidade por uma solução de alimentação de energia externa compacta e eficiente. O Vertiv NetSure IPE proporciona um sistema de alimentação em CC elegante que atende aos desafios desses sites críticos”, disse Henrik Nilen, diretor global de ofertas de DC Power na Vertiv.

“No momento em que a América Latina está caminhando para a adoção do 5G, com diversas concorrências para sua implementação ocorrendo na região, é imperativo que a infraestrutura de telecomunicações seja construída considerando os desafios dentro da rede de acesso. Dispositivos como o NetSure IPE oferecem a flexibilidade e a rápida implementação que as redes 5G exigem”, disse Marco Hidalgo, gerente de DC Power na Vertiv América Latina.

O Vertiv™ NetSure™ IPE possui instalação fácil, diversas posições para montagem, tamanho pequeno e não precisa ser configurado antes da instalação e implementação. Ele pode ser alimentado através de corrente alternada ou contínua, proporcionando ao usuário final a versatilidade para usar o tipo de conexão que melhor se aplica ao site e à rede. O retificador atende ao grau de proteção IP65 para uso em ambientes externos severos e pode ser equipado com backup por bateria de íon-lítio dedicada, para uma implementação rápida e fácil em espaços públicos.

Para obter mais informações sobre o Vertiv NetSure Série IPE, acesse Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

 

CONTATO

Sara Steindorf
T +1314-982-1725
sara.steindorf@fleishman.com

 

Artigos relacionados

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização