The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

O que é a PUE (Eficiência da utilização de energia) e o que mede?

A eficácia da utilização de energia ou PUE é uma métrica de eficiência padrão para o consumo de energia em centros de dados. Uma definição simples de PUE é a relação entre a energia total das instalações e a energia do equipamento de TI utilizada num centro de dados e pode ser representada pela fórmula:

PUE =

Utilização total de energia das instalações

Utilização de energia do equipamento de TI

A energia total das instalações engloba a energia dedicada às instalações do centro de dados ou sala de dados, medida ao medidor. Isto inclui todas as cargas, incluindo equipamento de TI, sistemas de arrefecimento, sistemas de iluminação e componentes de fornecimento de energia.

O equipamento total de TI abrange toda a energia alimentada para equipamentos informáticos, de armazenamento e de rede, incluindo outros equipamentos de controlo como comutadores KVM, estações de trabalho, monitores e computadores portáteis.

Apesar da simplicidade do rácio e da aceitação como métrica de desempenho padrão, o cálculo da PUE não é tão simples como a fórmula parece. Existem várias considerações práticas

Compreender a PUE em centros de dados

Geralmente, o PUE não é uma medição única. Acompanhar a PUE ao longo do tempo para um único centro de dados irá revelar o desempenho da instalação em comparação com o seu cálculo inicial da linha de base. Embora o Uptime Institute reporte a PUE média em centros de dados para 2020 como 1,58, esta métrica pode não ser totalmente útil para comparação em vários centros de dados, cada um com configurações únicas.

A comparação de medições PUE com vários centros de dados, mesmo instalações muito semelhantes, prova ser desafiante. Dois centros de dados, aproximadamente do mesmo tamanho, mas em locais diferentes (talvez regiões ou países diferentes) podem consumir facilmente energia de formas drasticamente diferentes por vários motivos. Por exemplo, as diferenças no clima e clima locais, serviços de rede elétrica e até mesmo materiais de construção de instalações podem afetar a utilização de energia.

Além disso, o que é considerado pelas diferentes equipas de centros de dados como relevante ou material nos seus cálculos PUE nem sempre é o mesmo. As equipas precisam de considerar como classificarsubsistemas como cargas de TI, cargas de infraestrutura ou irrelevantes e até mesmo considerar se uma medição é praticamente possível. Os potenciais desafios para comparar o PUE em todas as instalações incluem:

  • Os subsistemas presentes num centro de dados podem não estar noutro
  • Os subsistemas suportam instalações de utilização mista, tais como funções que não sejam de centro de dados, como torres de arrefecimento ou refrigeradores, e não podem ser medidos fácil ou diretamente
  • A instrumentação de subsistemas específicos é impraticável e dispendiosa, como unidades de distribuição de energia (PDU), que contêm muitas saídas multiplicadas pelo número de PDU em utilização nas instalações
  • Pontos de medição práticos, tais como o medidor, podem incluir cargas não relacionadas com o centro de dados e revelar-se difíceis de separar

Como calcular PUE preciso

Quando são feitas medições de energia, isso afeta a forma de atribuir a utilização de energia à sua categoria adequada, quer a utilização das instalações quer a utilização de TI. Para leituras das instalações, efetue medições no medidor da rede elétrica das instalações ou próximo deste. Para instalações de utilização mista ou centros de dados, direccione apenas o medidor que alimenta o centro de dados.

Os centros de dados que partilham um medidor utilitário com partes não pertencentes ao centro de dados representam problemas para atribuir medições precisas. Nestes casos, estimar a parte que não é do centro de dados e deduzi-la da utilização total pode ser a única opção.

A medição da carga do equipamento de TI deve ser medida depois de todas as conversões de energia, comutação e condição terem sido aplicadas. Nas salas de servidores, as PDU são o local mais preciso para medir a energia total fornecida aos bastidores do servidor.

Saiba mais: Escolher a PDU de bastidor certa com base nos requisitos de energia

O que é a Eficiência da Infraestrutura do Centro de Dados (DCiE)?

O recíproco de PUE mediria a eficiência energética de um centro de dados. A Eficiência da Infraestrutura do Centro de Dados (DCiE) é essa relação e pode ser calculada utilizando qualquer uma destas duas fórmulas.

DCiE =

Utilização de energia do equipamento de TI

=

1

Utilização total de energia das instalações

PUE

Aqueles que determinam a utilidade do DCiE devem enfrentar os mesmos desafios daqueles que medem o PUE, marcadamente que o PUE e o DCiE não são facilmente comparáveis em várias instalações, mesmo em centros de dados semelhantes.

Onde as medições são valiosas é quando utilizadas para comparar a eficiência energética de um centro de dados. Se este processo for automatizado através de software de desempenho energético e em tempo real, tanto PUE como DCiE podem fornecer um nível de visão com aplicações empresariais significativas. Ao compreender o consumo de energia em vários níveis granulares do centro de dados, as fugas de energia e os sistemas subutilizados podem ser facilmente descobertos e os seus custos reduzidos.

Outras métricas de eficiência de centros de dados

Com o advento e a adoção de métricas como PUE e DCiE, outras métricas de estilo de eficácia da Rede Verde surgiram como medidas utilizáveis para a eficiência do centro de dados.

  • A eficácia da reutilização de energia (ERE) mede a eficácia de uma instalação no redirecionamento da energia para outras utilizações na instalação, como a utilização de um permutador de calor para converter o calor de descarga do servidor em aquecimento para edifícios circundantes.
  • A eficácia da utilização de água (WUE) tenta medir a quantidade de água utilizada pelos centros de dados para arrefecer ativos de TI.
  • A eficácia da utilização de carbono (CUE) é a relação entre as emissões totais de dióxido de carbono (CO 2 ) causadas pelo consumo de energia total do centro de dados e o consumo de energia do equipamento de TI.

Comprar a UPS certa em apoio ao PUE

Para obter instruções abrangentes sobre a compra de fontes de alimentação ininterruptas, visite o Guia de Compra de UPS da Vertiv. No guia, aprenda a avaliar as necessidades de energia fazendo as perguntas certas e levando em consideração outras considerações técnicas antes de investir na sua infraestrutura de energia crítica.

PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização