The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

O que é o arrefecimento DX? | Sistema de arrefecimento de expansão direta

Como funciona um sistema de arrefecimento DX

Um sistema de expansão direta ou arrefecimento DX é um tipo de sistema de ar condicionado que remove o calor de um espaço através da evaporação e condensação de um líquido de refrigeração. O líquido de refrigeração absorve o calor no ar, como o calor gerado pelo equipamento de TI num armário de rede ou outro espaço de TI e, em seguida, rejeita o calor no exterior. Isto é possível porque o líquido de refrigeração ferve abaixo da temperatura ambiente e é condensado de volta para um líquido transferindo o calor para o ar exterior ou água através de um permutador de calor

Num sistema de arrefecimento DX, o evaporador é colocado no interior do espaço a arrefecer. O líquido de refrigeração entra nas bobinas de arrefecimento DX, onde absorve o calor do ar e se transforma num gás. O líquido de refrigeração desloca-se então para o condensador localizado no exterior, onde o calor é libertado. Existe uma válvula de expansão entre o evaporador e o condensador para ajudar a facilitar as alterações na pressão e temperatura do líquido de refrigeração à medida que este se move através deste processo de arrefecimento. Um compressor conduz o líquido de refrigeração ao longo da sua viagem e todo o sistema de arrefecimento DX oferece uma solução de circuito fechado.

Vantagens e desvantagens do arrefecimento DX num ambiente de TI

Em comparação com a água arrefecida e outros tipos de sistemas de arrefecimento normalmente implementados em centros de dados ou outros espaços de TI, o arrefecimento DX oferece mais flexibilidade e pode funcionar a custos mais baixos se o número de permutas de calor for minimizado. Os sistemas de água arrefecida podem ser construídos em blocos maiores do que um sistema DX, reduzindo a flexibilidade de construção à medida que avança. Além disso, o arrefecimento DX pode eliminar a necessidade de introduzir água em espaços de TI preenchidos com equipamento sensível, o que é uma grande vantagem para muitos gestores de centros de dados. Vários sistemas DX podem oferecer redundância, em comparação com um sistema de água arrefecida, se houver apenas um refrigerador a servir o ciclo de arrefecimento.

No entanto, quanto maior o espaço de um centro de dados, menos ideal se torna um sistema de arrefecimento DX. Por um lado, os percursos de tubagem longos podem ser um aspeto desafiante da instalação de um sistema de arrefecimento DX num grande espaço. O funcionamento de várias linhas de líquido de refrigeração pode tornar-se mais dispendioso do que o funcionamento de menos circuitos de tubagem de água do refrigerador.

Inovações recentes no arrefecimento DX

As inovações recentes estão a alterar a eficiência e a escalabilidade dos sistemas DX e a fazer com que muitos gestores de centros de dados lhes dêem uma segunda visão quando se trata de escolher a estratégia de arrefecimento certa para o seu centro de dados ou espaço de TI. Os avanços mais notáveis na tecnologia de arrefecimento DX incluem:

  • Tecnologias variáveis . Os modelos de sistema de arrefecimento DX mais recentes incorporam várias tecnologias variáveis para componentes que variam de compressores a ventiladores de condensador, ventiladores de evaporador, bombas e válvulas de expansão. Estas tecnologias respondem e correspondem a alterações na carga da sala. Por outras palavras, os componentes do sistema de arrefecimento nem sempre funcionam na capacidade máxima, mas utilizam apenas a energia necessária para gerir o calor na divisão em qualquer momento.
  • Economia de refrigeração bombeada . Do ponto de vista do design do equipamento, até mesmo um ventilador comutado eletronicamente (EC) ajudará em certa medida na economia de energia. Mas a potência do compressor contribui para quase 50-70% da potência total consumida por qualquer unidade DX. Os sistemas de líquido de refrigeração bombeados permitem que o compressor permaneça desligado ou opere menos durante temperaturas ambiente exteriores mais baixas, mudando para o ciclo de poupança. Neste ciclo, por vezes chamado arrefecimento livre, o ar ambiente exterior é utilizado para arrefecer o líquido de refrigeração diretamente até à temperatura necessária, em vez de utilizar o compressor e a válvula de expansão para o fazer. A bomba de líquido de refrigeração pode funcionar a quase 1% da potência necessária para operar um compressor no modo de arrefecimento DX normal. Durante a utilização total do ciclo de poupança, a eficiência de utilização da potência de arrefecimento ou PUE do sistema de arrefecimento pode ser tão baixa como 1,05.
  • Controlo inteligente: Quanto melhores os controlos estiverem num sistema de arrefecimento DX, menor será a margem de erro de que necessita e mais eficiente será o funcionamento do seu sistema. O melhor arrefecimento DX da sua classe depende de controlos avançados para medir com precisão a carga de TI do centro de dados e adaptar-se continuamente ao modo de funcionamento mais eficiente. Isto ajuda a controlar os custos garantindo a fiabilidade do sistema de arrefecimento sem qualquer sobrearrefecimento.

Em conjunto, as tecnologias variáveis, as opções de economia e os controlos certos podem tornar uma estratégia de arrefecimento DX uma opção eficaz em praticamente qualquer ambiente de TI, independentemente do tamanho.

Soluções de arrefecimento DX disponíveis na Vertiv

A Vertiv é especializada numa vasta gama de soluções de arrefecimento de precisão orientadas para cumprir as especificações de tamanho, localização e negócio em instalações críticas para a missão. O nosso portefólio de produtos de arrefecimento DX inclui opções concebidas para suportar uma vasta gama de aplicações, desde pequenas salas de computadores a centros de dados empresariais. Algumas das nossas soluções de arrefecimento DX mais populares incluem:

  • Vertiv™ Liebert® PDX with R410A refrigerant and Vertiv™ Liebert® PDX with R513A low-GWP refrigerant. Concebido para espaços pequenos, este sistema de arrefecimento DX oferece a capacidade mais elevada da indústria por área útil de cobertura. É altamente configurável e oferece arrefecimento livre total e parcial. A Liebert® PDX tem uma descarga de ar única ao nível do chão que reduz a mistura de ar quente e frio para melhorar a eficiência. Os modelos de fluxo descendente fornecem modelos de descarga frontal, do lado esquerdo e do lado direito e os modelos de fluxo ascendente fornecem opções de retorno frontal e traseiro. O economizador de líquido de refrigeração bombeado Liebert® EconoPhase TM é compatível com a unidade interior Liebert PDX e com o condensador Liebert MC para melhorar a eficiência global do sistema.
  • Vertiv™ Liebert® CRV Arrefecimento baseado em linhas (Modelos DX) A Liebert® CRV é uma solução de arrefecimento de precisão para centros de dados, integrada numa fila de bastidores de centros de dados. Foi concebido para enfrentar alguns dos principais desafios observados em aplicações de alta densidade. Com deflectores de fluxo de ar ajustáveis e controlos que gerem independentemente o fluxo de ar e a temperatura, a Liebert CRV pode fornecer com precisão um arrefecimento altamente eficiente na fila onde é necessário. O sistema está disponível em várias opções, proporcionando flexibilidade para qualquer instalação. Os ventiladores e compressores de capacidade variável permitem poupar energia, uma vez que o sistema de arrefecimento funciona para satisfazer a carga no espaço de TI.

Visite o website da Vertiv para saber mais sobre soluções de gestão térmica, incluindo soluções de arrefecimento DX para todos os seus espaços de TI.

PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização