The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Os tamanhos dos bastidores do servidor são importantes: Acerte estas 3 dimensões críticas do servidor de bastidores

Um bastidor de servidor aloja e organiza dispositivos de TI e equipamentos críticos montados em bastidor encontrados num centro de dados ou armário de computadores. Os bastidores de servidores são a espinha dorsal de um bom design de infraestrutura física que permite ao seu negócio tirar o máximo partido dos seus sistemas e capacidade de TI. O bastidor certo ajuda a otimizar o espaço útil e a eficiência energética, garantindo a proteção física e a segurança dos sistemas de TI sensíveis no interior.

Claramente, existe muito mais num bom bastidor de servidor do que apenas armazenamento de TI. No entanto, embora existam muitas variáveis a considerar (bastidores abertos pré-configurados versus personalizados versus bastidores fechados e bastidores de 2 colunas versus bastidores de 4 colunas, para citar apenas algumas), acertar nos seus bastidores de servidor começa por compreender o espaço de armazenamento de TI ou as dimensões dos bastidores de servidor. Isto inclui três conjuntos de medições: altura do bastidor do servidor, largura do bastidor do servidor e profundidade do bastidor do servidor.

Em grande parte, a indústria padronizou estas três medições para ajudar a garantir que os componentes se encaixam em qualquer marca de bastidor que escolher. Mas, apesar de os tamanhos comuns estarem amplamente disponíveis, ainda precisa de compreender quais são as três dimensões principais do bastidor de servidor e o que significam, para que possa planear adequadamente o seu centro de dados.

Aqui está uma visão mais detalhada do que precisa de saber sobre os tamanhos de bastidor de servidor.

Altura do bastidor do servidor

Quando se fala de tamanhos de bastidor de servidor padrão, o termo 42u faz normalmente parte da conversa. Esta dimensão refere-se especificamente à altura do bastidor. U, ou por vezes RU, é a abreviatura para unidade ou unidade de bastidor. Uma unidade de bastidor ou U é equivalente a 1,75 polegadas ou 44,45 milímetros. Assim, um bastidor de 42U fornece um total de 73,5 polegadas de espaço de equipamento vertical disponível.

Outras alturas comuns e amplamente disponíveis de bastidores de servidor incluem 22U e 27U (normalmente referidos como meios bastidores) e armários 48U extra grandes destinados a operações de centros de dados de alta densidade. Os bastidores de montagem na parede compactos também estão disponíveis em tamanho de 1U, o que pode ser tudo o que é necessário para uma aplicação de pequeno escritório.

O U não se aplica apenas à altura do bastidor do servidor; também é utilizado para designar a altura dos dispositivos de TI que serão montados dentro dos bastidores. A maioria dos dispositivos (servidores, unidades de distribuição de energia, unidades de fonte de alimentação ininterrupta, comutadores KVM e painéis de ligação, por exemplo) são classificados como tamanho 3U, 2U ou 1U. Determinar quantos dispositivos podem caber no bastidor é simplesmente uma questão de adicionar os tamanhos de cada dispositivo e garantir que não excedem as dimensões de altura do bastidor. Claro que quer sempre deixar algum espaço para o crescimento e equipamento adicional que possa precisar de adicionar no futuro.

Largura do bastidor do servidor

Outra dimensão de bastidor de servidor padrão que irá ouvir frequentemente é o bastidor de 19 polegadas. Esta medição refere-se à largura do bastidor. Mas é importante deixar claro que se refere especificamente à largura de montagem e não à largura exterior total do bastidor do servidor. Muitos exteriores de bastidor de servidor têm 24 polegadas de largura ou até mais largos, o que é importante saber ao configurar a sua sala de servidor e determinar quantos bastidores se encaixam no espaço disponível.

Num dispositivo como um servidor, a largura de montagem é medida de um orifício ou suporte para outro. Em seguida, o dispositivo é montado aparafusando ou prendendo o painel frontal ao bastidor. Geralmente, um bastidor de servidor de 19 polegadas permite configurações de hardware densas sem ocupar muito espaço no chão ou prateleiras.

Profundidade do bastidor do servidor

A parte restante das dimensões do servidor de bastidor trifecta é a profundidade do bastidor do servidor ou a distância entre a calha frontal e a calha posterior do bastidor. As profundidades podem variar de apenas algumas a 50 polegadas ou mais. No entanto, as dimensões de profundidade padrão mais comuns para bastidores de servidor são as seguintes:

  • 27 polegadas - Submerso
  • 31 polegadas - Moderadamente profundo
  • 37 polegadas - Profundidade média
  • 42 polegadas - Profundidade

Lembre-se de que estes números são profundidades reais. A profundidade utilizável é sempre um pouco inferior. Deve ser deixada uma pequena quantidade de espaço na parte da frente e de trás do bastidor para permitir que as portas abram e que as calhas sejam montadas. Normalmente, esta profundidade é de aproximadamente 0,875 polegadas em cada extremidade do bastidor, para um total de 1,75 polegadas. Também será necessário algum espaço adicional para ligações de fios, acessórios e fluxo de ar.

Por isso, irá precisar de uma profundidade de bastidor utilizável um pouco mais profunda do que o seu maior equipamento. A boa notícia é que os armários de bastidor de servidor mais recentes incluem frequentemente calhas de montagem ajustáveis. Pode escolher um bastidor mais profundo para dar a si mesmo alguma sala de agitação e, em seguida, colocar as calhas à profundidade ideal para cada servidor ou peça de equipamento alojada no bastidor.

Manter-se em conformidade com a norma? Ou optar por uma solução personalizada?

O tamanho mais comum do bastidor de servidor é de 42U de altura e 19 polegadas de largura. Estes bastidores de servidor comuns tendem a ser económicos porque são produzidos em massa para utilização em centros de dados. No entanto, algumas empresas ou aplicações requerem tamanhos de bastidor de servidor diferentes ou únicos. Se os tamanhos padrão não satisfizerem as suas necessidades, fique descansado de que pode personalizar uma solução em todas as três dimensões de bastidor de servidor para se adequar perfeitamente aos requisitos da sua aplicação única.

Depois de ter o tamanho correto do bastidor de servidor, está a caminho de escolher os melhores bastidores de servidor para o seu centro de dados. Agora, pode passar para considerações mais estratégicas sobre bastidor de servidores, incluindo portas, ligação à terra, acessórios, segurança de bastidor de TI e arrefecimento de bastidor de TI. Para mais informações sobre estas considerações importantes, leia o nosso artigo: Como seleciona um bastidor de TI?

Bastidores de servidores disponíveis na Vertiv

A Vertiv oferece um portefólio abrangente de soluções de bastidores, armários e armários de centros de dados, incluindo uma gama completa de acessórios de bastidor, para apoiar e proteger o seu equipamento de TI crítico. Cada bastidor de servidor Vertiv™ foi concebido para um desempenho ideal, tendo em mente a fácil implementação e escalabilidade. Os nossos bastidores de servidor mais populares, disponíveis em todos os tamanhos de bastidores de servidor padrão, incluem:

Vertiv™ VR Rack: O bastidor Vertiv VR suporta vários equipamentos, incluindo servidores, armazenamento, comutadores, routers, PDU, unidades UPS, servidores de portas de consola e comutadores KVM. O bastidor flexível oferece uma gama abrangente de acessórios, incluindo gestão de cabos, gestão de fluxo de ar, prateleiras e suportes de suporte, portas e segurança e peças de assistência. As opções sem ferramentas permitem uma instalação e configuração rápidas.

Vertiv™ Kn ürr™ Mir2 Bastidor de Servidor: O Vertiv™ Kn ürr™ MIR2 Server Rack é uma solução de infraestrutura altamente versátil e de última geração concebida para alojar e proteger equipamento de servidor em vários ambientes de TI. Oferece calhas de montagem ajustáveis e uma estrutura robusta capaz de lidar com pesos substanciais do equipamento. A sua gestão inovadora do fluxo de ar, combinada com portas perfuradas, garante uma eficiência de arrefecimento ideal. Um clássico entre bastidores inovadores, o Vertiv™ Kn ürr™ MIR2 Server Rack possui uma gama abrangente de acessórios e melhorias opcionais, atendendo a uma vasta gama de requisitos do cliente.

Vertiv™ Kn ürr™ DCM Bastidor de Servidor: O Vertiv™ Kn ürr™ DCM Server Rack é um bastidor modular à base de estruturas de alumínio, concebido para proteger aplicações de servidores e redes de alta densidade em ambientes de TI com a sua capacidade de carga de 1500 kg. Garante níveis incomparáveis de eficiência, segurança e escalabilidade devido ao seu design robusto, capacidades ideais de gestão térmica e funcionalidades flexíveis de configuração e personalização.

Entre online hoje para obter detalhes sobre todos os acessórios de bastidores Vertiv™ VR.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização