Concebido especificamente para aplicações de centros de dados, o Permutador de Calor Composto Vertiv™ Liebert® EFC oferece um permutador de calor de placa de polímero recentemente patenteado, que visa maximizar a eficiência energética e reduzir significativamente a utilização de água ao longo do ano.
O novo design do permutador de calor minimiza o impacto aerodinâmico das peças internas com a sua nova e melhorada versão, que melhora a transferência de calor, enquanto a sua configuração assimétrica minimiza a queda de pressão e os custos de energia relacionados com a recirculação do ar.
Isto é especialmente visível quando comparado com configurações anteriores equipadas com permutadores de calor de alumínio. O Liebert® EFC reduz significativamente a queda de pressão e proporciona uma maior eficiência anual e um fluxo de ar máximo mais elevado.
Além disso, permite uma elevada resistência mecânica, mitigação de ruído intrínseco e limpeza fácil. Isto é parcialmente atribuído ao seu novo material polimérico – combina uma elevada durabilidade com uma extrema resistência à corrosão, o que leva a uma melhor relação entre a qualidade da água e o consumo mínimo de água.
O objetivo é que o novo permutador de polímeros ajude os operadores de centros de dados a alcançar os seus objetivos de sustentabilidade mais rapidamente e, assim, o permutador de calor composto Vertiv™ Liebert® EFC foi concebido para fazer exatamente isso com as seguintes características.
Os principais benefícios do permutador de calor composto Vertiv™ Liebert® EFC

- Aumento da eficiência energética anual entre 5 e 19 %, devido a uma troca de calor muito elevada e a uma despesa energética reduzida para a circulação de ar;
- Maior resistência à corrosão estrutural e química, permitindo que seja utilizada uma gama mais ampla de qualidade da água, incluindo água reciclada e garantindo uma gestão e manutenção mais fáceis da água;
- Consumo de água reduzido até 15 % com um aumento correspondente na WUE (Eficiência de Utilização de Água) associado a capacidades de recirculação de água mais elevadas e menos restrições nas concentrações limite dos constituintes na água permitidas.
A Liebert® EFC é capaz de proporcionar estas vantagens, porque está equipada com um sistema de controlo avançado que permite manter a temperatura com alta precisão nos diferentes modos de funcionamento da unidade: seco, com evaporação de água e com integração de arrefecimento mecânico.
As funções principais do permutador de calor composto Liebert® EFC
Embora o permutador de calor composto marque a última patente no Liebert® EFC, existem muitas outras funções de controlo patenteadas:
- Poupança de água de emergência - procura minimizar o consumo de água durante períodos de disponibilidade de água limitada.
- Função de custo - permite identificar o modo de funcionamento mais eficaz e eficiente em todas as condições com base nos custos locais de água e energia.
- Limite de procura de energia - limita a absorção elétrica máxima para um valor máximo configurável em caso de situações de emergência de energia. Assim, o gerador, a UPS (fontes de alimentação ininterruptas) e a estrutura elétrica de emergência podem ser reduzidos.
- Poupança de inverno - tira o máximo partido das capacidades de arrefecimento do sistema a baixas temperaturas exteriores, reduzindo a taxa de fluxo de ar e baixando a temperatura de alimentação.
Para além destas funções, a Liebert® EFC é completada por uma função de reinício rápido com uma bateria tampão ultracap, garantindo tempos de resposta rápidos e continuidade do arrefecimento em caso de falha de energia.
A funcionalidade de Trabalho em Equipa também está incluída no controlo e não requer quaisquer dispositivos externos adicionais, permitindo que o grupo de unidades dedicadas à mesma sala de dados opere como uma entidade única com controlo de temperaturas otimizadas e taxas de fluxo de ar.
Todos estes padrões e funções fazem da Liebert® EFC uma unidade de arrefecimento evaporativo indireto de alta eficiência. Combina a permuta de calor ar-ar indireta e a tecnologia de arrefecimento evaporativo num único sistema para alcançar níveis de pPUE de 1,05, garantindo simultaneamente a máxima eficiência energética, o consumo de água otimizado e os custos operacionais minimizados. O novo permutador de calor de polímero patenteado maximiza estes benefícios para níveis ainda mais elevados de sustentabilidade.
Esta é apenas uma vista geral do que o permutador de calor composto Liebert® EFC pode fazer para centros de dados. Obtenha a brochura ou contacte um dos nossos especialistas Vertiv para saber mais sobre o arrefecimento evaporativo e como integrá-lo nos seus planos de sustentabilidade.