The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Freecooling, Evaporative and Adiabatic Cooling Technologies in Data Center Applications

The traditional cooling approach considers open aisle architectures with return air temperatures to cooling units between 22-26°C and supply air temperatures to the data center between 10-14°C to be considered standard.

With the use of intelligent air distribution management to the servers, data center designers and facility managers can increase chilled water temperatures from the standard 7-12°C, to 20-26°C.

As a result of the SmartAisle cold aisle containment solution, the servers’ exact cooling and airflow needs are met, thus investing only necessary kilowatts in targeted cooling. The SmartAisle solution increases space efficiency and provides uniform and predictable temperature to all IT equipment, directly controlling cold aisle temperature and humidity.

Combined with the right chiller, such as the Liebert® HPC freecooling chiller or the Liebert AFC adiabatic freecooling chiller, the benefits are even greater:

  • Higher capacity at smaller footprint
  • Significant energy savings as a result of the freecooling usage for a significant number of hours per year
  • Low noise operation

In this paper, we will investigate the impact of using freecooling technologies with and without adiabatic and evaporative technologies in major EMEA cities.

Artigos relacionados

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização