O lançamento do 5G em todo o mundo está pronto para transformar a vida como a conhecemos - para consumidores, empresas e governos. Grande parte da ação acontecerá dentro e ao redor das cidades, onde as populações que aumentam, as limitações de recursos, os imperativos da mudança climática e o desejo dos governos de otimizar a entrega de serviços conduzirão a um renascimento do desenvolvimento impulsionado pela tecnologia.
Consumidores viverão em cidades inteligentes e usarão a tecnologia para simplificar suas atividades diárias, desde gerenciar as suas casas até navegar por espaços e transporte públicos. Da mesma forma, as indústrias usarão fábricas inteligentes para produzir bens usando dados em tempo real de dispositivos conectados, processos automatizados e robótica. Entretanto, para transformar essa visão em realidade, as cidades precisam de um tipo diferente de infraestrutura de telecomunicações – uma onde as estações rádio base, ou ‘cell sites’, sejam colocadas de forma onipresente para proporcionar a conectividade constante com alta velocidade que está por trás desses serviços inteligentes.
Preparando-se para uma era de conectividade constante – em todos os lugares
O 5G possibilitará a entrega de serviços digitais quase que em qualquer lugar ao viabilizar:
- 100X: Velocidades de processamento que são maiores do que LTE
- 100X: mais conexões do que o 4G
- <1 milissegundo: Latência
- 99,999%: Confiabilidade garantida
As aplicações das cidades inteligentes incluem o gerenciamento da qualidade do ar e da água, o gerenciamento da iluminação, do estacionamento, do trânsito e do lixo.
Resolvendo os desafios de estabelecer estações rádio base de 5G
Os retificadores nas estações rádio base convertem energia de CA em CC, que é usada pelos dispositivos de telecomunicações para, em conjunto com as baterias, habilitar os rádios remotos e garantir 99,999% de disponibilidade. Portanto, esses retificadores têm um papel vital para possibilitar a conectividade para novas aplicações que dependem da tecnologia 5G. Dadas as limitações de espaço em cima das torres celulares e as altamente congestionadas áreas urbanas, os rádios remotos, os retificadores externos e as baterias devem ter um tamanho pequeno.
1. Estações rádio base precisam ser colocadas em espaços pequenos, muitas vezes de difícil acesso: Provedores de serviços de telecomunicação estão implementando retificadores externos em poses, telhados e torres. Isso quer dizer que as soluções que eles implantam devem ter um a tamanho pequeno e serem fáceis de implementar.
O Vertiv NetSure IPE tem um design de alta densidade em uma embalagem pequena de 400 x 300 x 62 mm, o que significa que pode ser colocado em ambientes com limitação de espaço e é menos poluente visualmente. Para fins de comparação, uma resma padrão de papel A4 mede 300 x 210 x 55 mm. Enquanto isso, a conectividade por Bluetooth proporciona um alcance de até 10 metros, então, técnicos podem ajustar as configurações remotamente usando seus dispositivos móveis.
2. Fontes externas de alimentação de energia em CC precisam ser reforçadas para climas severos: Os retificadores externos precisam resistir ao calor, umidade e outras condições climáticas todos os dias, sem prejudicar a alimentação de energia.
O Vertiv NetSure IPE tem classificação IP65 para operar em condições severas, variando de -40°C a 75°C. Como resultado, pode ser usado globalmente em uma diversidade de condições ambientais. Com operação sem ventilador, essa solução de retificador e backup é também muito adequada para áreas residenciais, já que opera silenciosamente.
3. Retificadores externos devem oferecer confiabilidade extrema: Serviços conectados, como o transporte inteligente, demandam a operação constante da rede. Portanto, é importante que os retificadores externos proporcionem a alimentação de energia que as estações rádio base precisam em meio às constantes mudanças na necessidade de capacidade e nas condições da carga.
O Vertiv NetSure IPE é uma solução que não necessita manutenção e que entrega backup através de duráveis baterias de íon-lítio, assim como recursos de monitoramento remoto para manter as redes 5G em funcionamento sob quaisquer condições.
4. Provedores de serviços de telecomunicação precisam implementar o 5G rapidamente: A corrida pelo 5G já deu a largada e a competição entre as operadoras é acirrada. O mundo está faminto pela maior largura de banda e pelas velocidades de dados mais rápidas que o 5G promete entregar. As operadoras precisam ter suas redes 5G ligadas e funcionando rapidamente para capitalizar sobre essa oportunidade e manter baixos os custos de implementação. Um exclusivo painel de serviços proporciona acesso rápido a fusíveis e terminais de cabos, simplificando a sua manutenção. Com opções de montagem versáteis, conectores de cabo rápidos, painel frontal de acesso e comunicação via Bluetooth, é fácil instalar rapidamente o retificador externo Vertiv NetSure IPE.
5. Operadoras querem implementar uma solução energeticamente eficiente: As unidades de rádio remoto (RHH) de 5G precisam de mais energia. Entretanto, as quedas de tensão e as perdas de potência da base de uma torre até os rádios remotos no topo podem ser substanciais. O Vertiv NetSure IPE pode ser instalado próximo às unidades de rádio remoto, minimizando a queda de tensão e melhorando a eficiência energética da rede. Tanto o retificador quanto a bateria usam refrigeração por convecção natural, sem necessidade de um dispositivo externo de refrigeração, e o retificador opera com uma eficiência energética pico de 96,3%, reduzindo a utilização e os custos da energia.
Como os clientes estão usando o Vertiv NetSure IPE agora
O Vetiv NetSure IPE pode ser implementado de forma flexível para atender a diferentes necessidades empresariais. Por exemplo, um fornecedor de serviços de telecomunicação implementou uma nova solução de unidade de rádio remoto de 5G com um retificador da concorrência que não foi capaz de lidar com a corrente de partida e, em última instância, falhou. O Vertiv NetSure IPE usa um fusível com potência nominal maior, e foi capaz de suportar com facilidade a corrente maior.
Da mesma forma, outra operadora escolheu o Vertiv NetSure IPE para dar suporte ao seu lançamento dos sites de 5G em todo o país. A operadora estará implementando três unidades de rádio remoto em cada torre, com um retificador externo e bateria de 50 Ah e monitoramento dedicado para cada rádio, de forma a garantir que sua rede 5G esteja sempre ligada. O uso de conectores de cabos rápidos e comunicação via Bluetooth também está ajudando a acelerar a implementação.
Conclusão
À medida que provedores de serviços de telecomunicação planejam e aceleram suas implementações de 5G, eles precisarão considerar uma grande variedade de problemas para estabelecer e gerenciar as estações rádio base. O Vertiv™ NetSure™ IPE proporciona a energia em CC confiável, o backup por baterias e os recursos de monitoramento remoto que essas operadoras precisam para habilitar as novas aplicações do 5G. Pequeno, robusto e de alta performance, o Vertiv NetSure IPE é o retificador do qual as empresas de telecomunicações dependerão para manter as redes de 5G ligadas e funcionando nas condições mais severas, onde quer que estejam localizadas no mundo.