Kolokacyjne centra danych
Przekrocz wymagania klientów dzięki wysoce dostępnym, wydajnym i konkurencyjnym cenowo usługom dla infrastruktury
Kolokacja dzisiaj
Eksperci uważają, boom na rynku budowy centrum danych spowoduje, że rok 2022 będzie rokiem przełomowym dla branży. Dowiedz się więcej o trendach, które według ekspertów będą miały wpływ na Twój biznes.
Przeczytaj Raport na temat kolokacji już terazDostawcy kolokacji muszą szybko wdrażać rozwiązania z możliwością dostosowania do potrzeb klienta, aby zapewnić odpowiedni projekt dla danej lokalizacji.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach modularnychObejrzyj ten film i dowiedz się, kto oraz dlaczego odnosi sukces na globalnym rynku.
Zobacz filmSpecjalistyczna wiedza Vertiv w zakresie kolokacji
Rozwiązania Vertiv są zaprojektowane z myślą o niezawodności i skalowalności oraz wykorzystują zintegrowane monitorowanie, które podnosi elastyczność i usprawnia zarządzanie.
- Prefabrykowane centra danych
- Zasilanie gwarantowane
- Klimatyzacja precyzyjna
- Monitorowanie i zarządzanie
- Usługi
- Szafy rack i obudowy
Vertiv™ SmartMod™
Nasze rozwiązania infrastrukturalne Vertiv™ SmartMod™ obejmują prefabrykowane, przenośne moduły, integrowane fabrycznie, gwarantujące szybkie wdrażanie.
Zasilanie gwarantowane
Liebert® Trinergy™ Cube
Liebert Trinergy Cube, modularny, wysokowydajny, duży system UPS dla chmurowych i kolokacyjnych centrów danych rozwija się wraz z rosnącymi potrzebami biznesowymi. Zyskaj najwyższy poziom dostępności zasilania dzięki dynamicznemu trybowi online, który zapewnia wydajność operacyjną na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności. Obniż TCO i zminimalizuj zużycie energii oraz emisje CO2.
Zasilanie gwarantowane
Systemy UPS o wysokiej wydajności
Liebert® EXL S1, zapewniający pierwszorzędną ochronę obciążeń i oszczędność energii, jest oferowany w konfiguracji pojedynczego modułu i rozproszonego układu obejścia oraz kompatybilny z systemami akumulatorów litowo-jonowych.
Zasilanie gwarantowane
Rozdział zasilania w obiekcie i szafie
Innowacyjne PDU i listwy rack PDU Vertv zapewniają możliwość obsługi większej liczby szaf i urządzeń na szafę. Obudowy rozdziału zasilania zestawiane są jako spersonalizowane rozwiązanie i oferują zalety oraz oszczędności wynikające z wstępnie skonfigurowanego i przetestowanego fabrycznie systemu. Listwy rack PDU do montażu w szafie w wersji podstawowej, monitorowalnej i zarządzalnej oraz uniwersalnej umożliwiają standaryzację bez względu na wymagania początkowe.
Klimatyzacja precyzyjna
Rozwiązanie freecoolingowe z wymuszonym obiegiem czynnika chłodniczego
Liebert® DSE, niezawodny i wydajny system chłodzenia bez wody, jest dostarczany jako pojedyncza, wstępnie napełniona i fabrycznie przetestowana jednostka, zapewniająca szybkie i sprawne wdrażanie.
Klimatyzacja precyzyjna
System freecoolingu z pośrednim chłodzeniem wyparnym
System Liebert® EFC oferuje technologię pośredniej wymiany ciepła powietrze-powietrze oraz chłodzenia wyparnego w jednym rozwiązaniu. Wspomaganie chłodzeniem wyparnym pomaga osiągnąć wysoki współczynnik PUE chłodzenia mechanicznego na poziomie 1,03.
Nasze systemy monitoringu infrastruktury, inteligentnego sterowania i scentralizowanego zarządzania współpracują razem i podnoszą dostępność, wykorzystanie i wydajność sprzętu. Rozwiązania monitorowania i zarządzania Vertiv, obejmujące rodzinę przełączników KVM, konsole szeregowe i bramy, czujniki i oprogramowanie DCIM, zapewniają kontrolę i widoczność wymaganą do dostosowania wydajności do zapotrzebowania.
Vertiv oferuje szeroki zakres programów i usług, od prac inżynieryjnych po zarządzanie projektami na miejscu oraz usługi w zakresie niezawodności elektrycznej, które skracają czas rozruchu i umożliwiają bardziej niezawodną, bezpieczną oraz wydajną operację przez cały cykl życia obiektu.
Vertiv™ Aisle Containment System
Vertiv Aisle Containment System to wolnostojące, niezależne od szaf rozwiązanie oferujące możliwość optymalizacji efektywności i wydajności zarówno w brzegowych, jak i podstawowych centrach danych wyposażonych lub nie w podłogę techniczną. System ten można dostosować do rozwiązań separacji gorąca i zimna. Umożliwia on zastosowanie ograniczania recyrkulacji powietrza przed lub po zainstalowaniu szaf, co upraszcza instalację i przyspiesza wdrażanie nowego sprzętu centrum danych.
Historie sukcesu w branży kolokacji
Zrób kolejny krok
Nasi inżynierowie pomogą dostosować rozwiązanie do Twoich wymagań w zakresie skalowalności, wydajności i dostępności. Wypełnij formularz albo zadzwoń, aby skontaktować się ze specjalistą.
Zadzwoń do nas teraz pod numer 800-799-9295
albo my zadzwonimy do Ciebie!