The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zasady projektowania Vertiv

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie tych zasad może zoptymalizować strategiczne wdrażanie obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.

 

Projekty referencyjne

Vertiv opracował projekty referencyjne dla modernizowanych i budowanych od podstaw centrów danych, aby pomóc w nawigacji po zintegrowanych rozwiązaniach do zasilania i chłodzenia systemów obsługujących AI oraz innych aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności.

 

Projekt dla nowych obiektów

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
NA EMEA ASIA
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Air
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Air
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Air
73kW 88 2304 RD006 RD006E RD006A Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquid + Air
300kW - - RD300 RD300E RD300A Liquid
500kW - - RD500 RD500E RD500A Liquid

Projekt zoptymalizowany pod kątem modernizacji

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
NA EMEA ASIA
40kW 4 128 4X160R 4X160RE 4X160RA Air
70kW 1 64 1L70R 1L70RE 1L70RA Liquid + Air
100kW 1 88 1L100RE 1L100RE 1L100RA Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE 4L400RA Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 4XL400A Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 5L500A Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 12XL1200A Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 14L1400A Liquid + Air
132kW 1 - - 1XL132E - Liquid + Air

AI library

Szybsze wdrażanie AI

Skróć czas wdrożenia o 50% dzięki wstępnie opracowanym rozwiązaniom

Przyspieszenie wdrożenia
 
 

Zaangażuj i odblokuj swój potencjał AI

Skorzystaj z konsultacji w zakresie infrastruktury AI lub poznaj technologie i partnerstwa kanałowe.

Współpraca z Vertiv
 
 

Porozmawiaj z ekspertem

Zostaw swoje dane, a nasi eksperci ds. rozwiązań AI skontaktują się z Tobą.

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

Przesyłanie zgłoszenia...
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.

Pobierz materiały

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja