Właściwe rozwiązanie dla indywidualnych potrzeb
Wiemy, że każdy projekt jest inny. Wiemy też, że wybór, instalacja i konfiguracja nowych produktów mogą być stresujące. Dlaczego nie skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zaprojektują i skonstruują rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb?
Vertiv oferuje prefabrykowane i konfigurowalne rozwiązania dla budowy wydajniejszego mikrocentrum danych, rozbudowy mocy obliczeniowej poprzez wdrożenie kolokacji i usług chmurowych lub instalacji modułowej naziemnej stacji końcowej transoceanicznego kabla telekomunikacyjnego. Przetestowane i efektywne rozwiązania dostarczane są w krótkim czasie, a ich montaż przebiega bezproblemowo.
Dostosowane do Twoich potrzeb
Konfigurowane szafy sieciowe wyposażone w rozwiązania Vertiv
Fabrycznie montowane, konfigurowane szafy sieciowe Vertiv umożliwiają dostosowanie centrum danych do potrzeb użytkownika. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć infrastrukturę szaf sieciowych w ciągu kilku tygodni, co pozwala sprawniej zarządzać ekosystemem i optymalizować jego osiągi. Prosta i standaryzowana konstrukcja szaf umożliwia dostosowanie rozwiązania do wymagań użytkownika i jednocześnie zapewnia optymalną elastyczność, możliwość rozbudowy i efektywność.
Dowiedz się więcejMikrocentra danych Vertiv dostosowane do Twoich potrzeb
Globalne rozwiązania Vertiv w zakresie mikrocentrów danych pozwalają dostosować infrastrukturę zasilania, chłodzenia, monitorowania oraz szaf rack do potrzeb i możliwości danej firmy. Inżynierowie Vertiv będą współpracować z Tobą od momentu opracowania wstępnej koncepcji po wdrożenie projektu. Dzięki temu będziesz mógł skoncentrować się na swojej głównej działalności. Nasze rozwiązania w zakresie mikrocentrów danych to nowy sposób na wdrożenie mocy obliczeniowej w każdym obiekcie i miejscu.
Skonfiguruj własne modułowe centrum danych
Dostosuj infrastrukturę edge computingu za pomocą rozwiązań globalnych Vertiv
Globalne rozwiązania Vertiv umożliwiają usprawnienie sieci brzegowej. Vertiv projektuje i dostarcza skalowalne, skonfigurowane centra danych, które pozwalają skrócić czas wdrożenia, ograniczyć ryzyko i kontrolować koszty. Wypróbuj jedno z setek skonfigurowanych modułowych centrów danych typu edge, które optymalizują elastyczność wdrożenia, gwarantują większe możliwości rozbudowy oraz podnoszenie wydajności.
Skonfiguruj własne modułowe centrum danych
Vertiv pomoże Ci zbudować elastyczne, skalowalne i wydajne centra danych
Globalne rozwiązania Vertiv usprawniają rozbudowę centrów danych i zwiększanie wydajności krytycznych obiektów. Vertiv stosuje zintegrowane rozwiązania modułowe, które pomagają naszym klientom, podwykonawcom i konsultantom podnosić efektywność projektowania i budowania centrów danych w każdym miejscu na świecie. Oferujemy elastyczne, skalowalne i wydajne rozwiązania, projektowane, budowane i testowane fabrycznie, co umożliwia ich szybkie wdrożenie i montaż w miejscu instalacji. Nasze zespoły techniczne angażują specjalistów ds. IT, obiektów, sieci i bezpieczeństwa i współpracują z klientem przez cały czas trwania procesu: od etapu określenia podstawowych wymagań po wdrożenie projektu.
Skonfiguruj własne modułowe centrum danych
Konfigurowane rozwiązania kolokacyjne z zastosowaniem globalnych rozwiązań Vertiv
Dzięki dostosowanym do potrzeb prefabrykowanym, przetestowanym i zintegrowanym fabrycznie centrom danych globalne rozwiązania Vertiv pomagają firmom kolokacyjnym zwiększyć wydajność, zapewnić elastyczność i skalowalność. Dostarczamy unikatowe projekty i realizujemy budowę skalowalnych obiektów, które umożliwiają instalację systemów chłodzenia, zasilania i przestrzeni obliczeniowej w miarę potrzeb.
Skonfiguruj własne modułowe centrum danych
Zastosuj globalne rozwiązania Vertiv do budowy skonfigurowanych stacji końcowych kabla telekomunikacyjnego
Rozwiązania globalne Vertiv znajdują szerokie zastosowanie w modułowych centrach danych oraz stacjach końcowych kabla telekomunikacyjnego na całym świecie. Dostarczamy dostosowane do potrzeb użytkownika, wstępnie przetestowane i zintegrowane fabrycznie stacje końcowe kabla telekomunikacyjnego, charakteryzujące się wysoką jakością i krótkim czasem wdrożenia. Dzięki szybkiemu wdrożeniu podzespołów centrum danych montaż naszych rozwiązań w dowolnym miejscu na świecie nie wymaga angażowania wielu inżynierów.
Dowiedz się więcejWydajny i spersonalizowany proces
Nasze sprawdzone i niezawodne metody gwarantują odpowiednio skonfigurowany produkt i szybką dostawę

Proste, powtarzalne komponenty tworzące system sprawiają, że proces konstruowania jest wydajny, zautomatyzowany i bezpieczny.

Skomplikowana integracja podzespołów mechanicznych i elektrycznych wykonywana jest fabrycznie, co gwarantuje wysoką jakość i krótki czas realizacji.

Przejrzysta dokumentacja i wsparcie inżynierów umożliwia sprawny montaż zintegrowanych fabrycznie modułów na miejscu instalacji.

Szeroka oferta usług utrzymania i obsługi sprzyja podnoszeniu wydajności i upraszcza funkcjonowanie w każdym miejscu na świecie.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.